Likestrømsnett for grønne datasentre Med den raske veksten i digitale applikasjoner og fremveksten av AI-teknologi øker også energibehovet for datasentre. Likestrømsnett er en fremtidsrettet løsning for å gjøre energiforsyningen i datasentre mer energieffektiv, bærekraftig og kostnadseffektiv.

Serverrom Grønt datasenter
EDB-senter

Utfordring Økende energibehov i datasentre

Datasentre er blant de største energiforbrukerne i den digitale infrastrukturen. Den økende etterspørselen etter datakraft fra skytjenester, IoT, 5G og AI driver opp strømforbruket og energikostnadene, samtidig som presset for å redusere CO₂-utslippene øker. Samtidig må operatørene sikre en stabil energiforsyning, øke robustheten og redusere avhengigheten av det offentlige strømnettet, for eksempel gjennom lokale energikilder og intelligente lagringsløsninger. I tillegg er effektiv energistyring avgjørende for å minimere nedetid, redusere kostnader og nå bærekraftsmålene. Grønne datasentre krever derfor nye konsepter for bærekraftig og økonomisk drift - en tilnærming er å gå over til likestrømsnett.

Serverrom

Ulike organer forsker allerede på bruk av likestrøm i datasentre. Valg av egnede DC-kompatible komponenter er avgjørende for driftssikkerheten. Vi tilbyr allerede pålitelige løsninger for dette med innovativ teknologi. Standarder og beste praksis er i rask utvikling, et tegn på at denne teknologien blir stadig mer relevant. Investeringer i likestrømsinfrastruktur lønner seg på lang sikt gjennom høyere effektivitet, lavere tap og bedre integrering av fornybar energi. Å investere i DC i dag betyr å aktivt forme fremtidens energiforsyning til datasentre.

DC-teknologi baner vei for en mer miljøvennlig og effektiv fremtid for datasentre. Ved å ta i bruk disse innovative tilnærmingene kan vi sørge for at veksten blir bærekraftig og miljøvennlig.

Tobias Lüke - Phoenix Contact, Ekspert på likestrømsnett-applikasjoner
Tobias Lüke, applikasjonsekspert på likestrømsnett hos Phoenix Contact
Serverrom i et datasenter

Løsning Effektiv energiforsyning for datasentre

Bruk av likestrømsnett i datasentre reduserer omformingstapene ved å koble energikilder som solcelleanlegg eller batteriakkumulatorer direkte til forbrukere som servere eller kjølesystemer. De fleste klassiske AC/DC- og DC/AC-konverteringer er ikke lenger nødvendige. Dette øker energieffektiviteten og reduserer varmeutviklingen. De tilhørende energibesparelsene har en direkte innvirkning på driftskostnadene.
Et likestrømsnett forbedrer også nettstabiliteten. Den direkte koblingen mellom generatorer, lagringssystemer og forbrukere betyr at spenningsvariasjoner kan utjevnes bedre, og at topplast kan dempes. Dette reduserer ikke bare belastningen på det offentlige strømnettet, men øker også driftssikkerheten til datasenteret.

Bruk av likestrømsnett i datasenteret

I kombinasjon med intelligent lastkontroll og fornybar energi skaper dette en robust, skalerbar og økonomisk energiinfrastruktur for grønne datasentre. Den oppfyller de høye kravene til effektivitet og tilgjengelighet på en optimal måte. Integreringen av datasenterlaster i et likestrømsnettverk forenkles betraktelig av de åpne maskinvarestandardene som utvikles i Open Compute Project (OCP). Takket være standardiseringen av grensesnitt, rackarkitekturer og strømforsyninger kan OCP-systemer integreres sømløst i likestrømsnett. Dette skaper en kontinuerlig likestrømsarkitektur fra energitilførselen til forbrukeren, noe som både reduserer driftskostnadene og øker systemets stabilitet.

Løsninger for likestrøm i datasenteret

Phoenix Contacts løsninger for likestrømsnett, som har vist seg å fungere godt i prosjekter som All Electric Society Factory, er også egnet for likestrømsarkitekturer i datasentre. Disse inkluderer effektmoduler for høyspent AC-DC-konvertering, QUINT POWER DIN-skinnestrømforsyninger for hjelpespenninger, CONTACTRON ELR vernebrytere for sikker kobling og beskyttelse, likestrømpluggforbindere for lysbuefri varmekobling, EMpro-målere og Smart RTU-er for energiovervåkning og BPC-batterikontakter for integrering av masselagringssystemer. Sammen muliggjør disse komponentene effektiv, sikker og skalerbar likestrømsdistribusjon som reduserer omformingstap og forenkler integreringen av fornybar energi og batterier i datasentre.

Fordeler med likestrømsnett i datasentre

  • Høyere energieffektivitet på grunn av reduserte omformingstap
  • Bedre integrering av fornybar energi og lagringssystemer
  • Reduserte CO₂-utslipp og driftskostnader
  • Mindre varmeutvikling på grunn av mer effektiv energidistribusjon
  • Større uavhengighet fra det offentlige strømnettet
Gratis webinar
Likestrømsnett: Fra konsept til virkelighet

Likestrømsnett i fabrikken er allerede en realitet. I dette webinaret vil du lære av praktiske eksempler hvordan likestrømsteknologi øker bærekraften i industrien. I tillegg til grunnleggende kunnskap om likestrømsnett får du et grundig innblikk i den tekniske realiseringen av et slikt nett.

Til webinaret
Likestrømsbasert lavspenningsdistribusjon i All Electric Society Factory

Produkter for likestrømsnett i datasentre

Kontinuerlig utvikling, plassbesparende Design-in for automasjonsskap, beskyttelse mot likestrøm, kommunikative løsninger

Kontakt

La oss i fellesskap utforme en mer bærekraftig fremtid ved å bygge ut likestrømsnett

Vi hjelper deg gjerne når du skal implementere likestrømsnettet ditt, og veileder deg med hensyn til produkter og løsninger.