Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Kontinuerlig strøm Løsningen for et pålitelig strømforsyningssystem. Optimal anleggstilgjengelighet har topprioritet i alle industrier og alle bransjer. En forutsetning for dette er at strømforsyningen er til å stole på. Med QUINT, den komplette løsningen for pålitelige 24 V, sørger du for avbruddsfri anleggsdrift.

Infinity-symbol i Phoenix Contacts farger med produkter fra QUINT-strømforsyningsfamilien

Strømforsyningsløsning QUINT


QUINT er den komplette løsningen for pålitelige 24 V. Med den perfekt tilpassede porteføljen, som består av strømforsyninger, DC/DC-omformere, redundansmoduler og avbruddsfrie strømforsyninger, sørger du for avbruddsfri anleggsdrift både enkeltvis og i kombinasjon. Ytelsessterk, intelligent og kompatibel – QUINT sørger for optimal tilgjengelighet.

Dine fordeler

  • God tilgjengelighet takket være ytelsessterk portefølje
  • Enkel integrering med komponenter som er tilpasset hverandre
  • Forebyggende vedlikehold med intelligent system med gode kommunikasjonsegenskaper
  • Effektive prosesser grunnet 3D-data, konfigurator og push-in-tilkoblingsteknikk
  • Individuelle løsninger fra stykktall 1
  • Strømforsyningsløsningen QUINT er en del av systemet COMPLETE line
Strømforsyningsløsning QUINT
Strømforsyningsløsning QUINT YouTube
Uendelige produktvarianter: QUINT-strømforsyningssystem

Uendelige produktvarianter: Alltid velegnet for nettopp din applikasjon

Med over 100 produkter tilbyr QUINT en velegnet løsning til alle bruksområder.

QUINT POWER med IO-Link

QUINT POWER med IO-Link

QUINT POWER med IO-Link

Den nye, kommunikasjonssterke strømforsyningen QUINT POWER med IO-Link implementeres i industrielle nettverk både raskt og enkelt.

Gjennom det integrerte IO-Link-grensesnittet kan alle relevante driftsdata for strømforsyningen stilles til disposisjon på det overordnede automatiseringssystemet, og dermed løfte forebyggende funksjonsovervåking til et helt nytt nivå.

Videre åpner strømforsyningen for parametrisering via IO-Link. Den direkte overføringen av parametriseringen etter at utstyr er skiftet ut, reduserer tidsbruk og forebygger brukerfeil.

Uendelige kombinasjonsmuligheter: Kontinuerlig 24 V for alle anvendelser


24 volt bufret

24 volt bufret

For å sikre anleggets tilgjengelighet også ved feil som nettsvikt, korte nettfall eller spenningssvingninger er det hensiktsmessig å sette opp strømforsyningssystemet slik at det er avbruddsfritt. I den forbindelse velger du en UPS-modul i samsvar med laststrømmen. Kombinert med en energiakkumulator som er egnet for anlegget ditt, bufrer du anlegget pålitelig, fra noen få sekunder og opp til mange timer.

  • Fortsetter forsyningen avbruddsfritt også ved nettsvikt
  • Overvåking og signalisering av drifts- og batteritilstander
  • Intelligent batteri- og lastmanagement
24 volt dekoblet

24 volt dekoblet

For å sette opp et mest mulig pålitelig hjelpeforsyningsnett i anlegg med strenge krav til tilgjengelighet er redundant drift av strømforsyninger en absolutt nødvendighet. For å oppnå redundans parallellkobles to strømforsyninger, og dekobles fra hverandre ved hjelp av redundansmoduler. På grunn av den gjennomgående redundansen frem til lasten via to adskilte strømforløp og unngåelse av Single Point of Failures gir QUINT S-ORING modulene optimal sikkerhet ved strømforsyningene QUINT.

  • Fullstendig overvåking av dekoblingen på samtlige punkter i forsyningssystemet
  • Dobbel overspenningsbeskyttelse av sekundærsiden med SIL3-sertifisering
  • Minimale effekttap grunnet MOSFET-teknologi
24 V oppfrisket

24 V oppfrisket

I de fleste applikasjoner i så og si alle industribransjer forsynes flere enn én DC forbruker parallelt gjennom en strømforsyning. Ved ømfintlige forbrukere, for eksempel en kontroller eller sensorer, anbefales det å dekoble disse fra andre forbrukere for slik å forhindre forstyrrelser som følge av tilbakekobling. Med vår QUINT DC/DC-omformer skiller du forbrukerne dine galvanisk fra hverandre, og gjør applikasjonen enda sikrere.

  • Dekobling fra forbrukere gjennom galvanisk skille
  • Oppfriskning av spenningsfall, for eksempel i enden av lange ledninger
  • Omforming av spenningsnivåer mellom 12 V DC, 24 V DC og 48 V DC

Enkle prosesser: Fra idé til feilfri drift


Enkelt produktvalg, installasjon og vedlikehold

QUINT-strømforsyningsløsningen gir ikke bare optimal anleggstilgjengelighet, men åpner også for enkelt produktvalg, installasjon og vedlikehold:

  • Digital artikkelbeskrivelse: En digital artikkelbeskrivelse støtter Engineeringen, installasjonen, produksjonen og vedlikeholdet.

  • Individuell konfigurasjon: Tilpass strømforsyningen QUINT POWER optimalt etter applikasjonen din. Du kan stille inn forskjellige parametere, og du kan bestille din skreddersydde strømforsyning fra stykktall 1.

  • Enkel installasjon: Rask og enkel installasjon ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikken.

  • Serviceintervaller som kan planlegges: Takket være batterimanagementsystemet med IQ Technology advares du tidsnok mot svikt.

  • Fjernovervåking: Ved hjelp av den intelligente UPS-en har du til enhver tid og uavhengig av lokalisering informasjon om anleggets driftsstatus.

Live demo
Intelligent forsyningssystem

Med det intelligente strømforsyningssystemet QUINT med batterimanagementsystem (BMS) og IQ Technology er du informert om energiakkumulatorens ladestatus og resterende brukstid, og advares tidsnok mot svikt.

Kast et blikk på den live demoen til vårt strømforsyningssystem hos PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Et interaktivt skybasert dashboard viser tilstandsdataene til strømforsyningssystemet 24/7.

Bruker: demohmi
Passord: Demo1234

Live demo QUINT POWER
Smart løsning med QUINT UPS

Hvordan sikre uendelig høy anleggstilgjengelighet? De viktigste svarene på spørsmålene dine:

Hvordan kan pålitelig forsyning sikres også ved nettsvikt?
Med en avbruddsfri strømforsyning, som består av strømforsyning, UPS og energiakkumulator, forhindrer du feil i anlegget ditt. Ved en eventuell nettsvikt er det UPS-en som overtar. Den kobler om til energiakkumulatoren, slik at tilkoblet last forsynes uavbrutt med strøm. For å sette opp den avbruddsfrie strømforsyningen velger du en UPS-modul som tilsvarer laststrømmen, og kombinerer den med en egnet energiakkumulator.

Hvor lenge, og hvor pålitelig, forsynes et anlegg ved strømsvikt?
Våre energiakkumulatorer bufrer anlegget ditt, fra noen få sekunder og opp til mange timer. Omgivelses- og bruksbetingelsene innenfor applikasjonen din påvirker energiakkumulatorens levetid. Blybatterier har lang brokoblingstid, mens litium-ion-batterier og kondensatormoduler utmerker seg med høy temperatur- og syklusfasthet.

Hvordan kan spenningssvingninger i anlegg utjevnes?
Hvis det oppstår spenningsfall i enden av lange ledningstrekk, oppfriskes disse til den nominelle utgangsspenningen takket være det brede inngangsområdet for DC/DC-omformerne. Også i batteridrevne systemer forsynes forbrukerne trygt og pålitelig. Dermed er regulert likespenning konsekvent sikret.

Hvordan kan spenningskvaliteten for særdeles ømfintlige forbrukere i et anlegg økes?
QUINT DC/DC-omformere har galvanisk isolasjon som skiller ømfintlige forbrukere fra forstyrrende forbrukere, og opprettholder dermed forsyningen.

Hvordan opprettes et redundant strømforsyningssystem med adskilte strømforløp og samme lastoppdeling?
Ved hjelp av parallellmodusen til strømforsyningene QUINT følger jevn lastoppdeling på begge strømforsyninger. Utgangskarakteristikken heller svakt, slik at arbeidspunktene til begge enheter treffer i midten. I forbindelse med QUINT S-ORING-moduler dekobles begge forsyningsnett adskilt fra hverandre.

Hva skiller en parallellkobling for effektøkning fra redundansdrift?
Ved effektøkning tilsvarer samlet last maksimal strøm i begge strømforsyninger. Hvis en av enhetene svikter, er sikker forsyning av lasten ikke gitt. I redundanstilfeller må begge strømforsyninger være satt opp på en slik måte at de også kan bære samlet laststrøm alene. Det innebærer en maksimal utnyttelse på 50 % pr. strømforsyning.

Uendelige bruksområder Den ytelsessterke QUINT-strømforsyningsløsningen er spesielt godt egnet for industribransjer der optimal anleggstilgjengelighet er absolutt nødvendig.

Prosessindustri
Bilindustri
Vindenergi
Energioverføring og -distribuering
Containerskip
Jernbaneindustri
Urban infrastruktur