FL WLAN 2340
-
무선 모듈
1510147
WLAN 액세스 지점, Wi-Fi 6, 내부 안테나 2개 있음, IP65, -20°C … +60°C, WLAN 802.11a/n/ac/ax, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz, 연결 데이터: 12 V DC ... 32 V DC 또는 PoE, M12: 전원 및 LAN, HTTPS, CLI, REST API용
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 설계 | Stand-alone |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (VDE 0106, IEC 60536) (실내 전용) |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 61010-1) |
| 오염도 | 2 |
| 무선 카드 | |
| 타입 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| 조립 참고 사항 | 영구 설치 |
| 테스트 섹션 | DC 전원 + Ethernet/PoE 인터페이스를 기능적 접지에 연결 2.25 kV DC 1 분 |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 방법 | M12 수 커넥터 |
| 연결 타입 | 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 스크류 연결방식 |
| 케이블 사이즈 범위 AWG | 24 ... 16 |
| 공급 전압 | 24 V DC (SELV(및 제한 에너지/제한 전원 공급원 또는 UL 기준 Class 2 (NEC))) |
| 48 V DC (PoE) | |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 32 V DC (SELV(및 제한 에너지/제한 전원 공급원 또는 UL 기준 Class 2 (NEC))) |
| 42.5 V ... 57 V (PoE) | |
| 공급 전류 | 타입 228 mA (DC Unom/20°C/표준 데이터 처리량) |
| 127 mA (PoE 48 V DC/20°C/표준 데이터 속도/USB 없음) | |
| 전류 소모량 | 최대 900 mA (DC Umin/Tmax/max. 데이터 처리량) |
| 최대 257 mA (PoE Umin/Tmax/max. 데이터 처리량/USB) | |
| 안테나 | |
| 번호 | 2 |
| 연결 타입 | 영구 설치 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | MIMO |
| 게인 | 5 dBi |
| 기능 | |
| 구성 | 웹 기반 관리, 자동화된 CLI, REST API |
| QoS(서비스 품질) | 예 |
| 무선 라이센스 | 유럽, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 벨기에 |
| 불가리아 | |
| 덴마크 | |
| 독일 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 그리스 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 이태리 | |
| 라트비아 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 몰타 | |
| 네덜란드 | |
| 노르웨이 | |
| 오스트리아 | |
| 폴란드 | |
| 포르투갈 | |
| 루마니아 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 스페인 | |
| 체코 | |
| 헝가리 | |
| 사이프러스 | |
| 일본 | |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, X-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 1 (M12 푸쉬-풀 커넥터) |
| USB-C | |
| 버스 시스템 | USB 3.0 |
| 인터페이스 수 | 1 |
| Wireless | |
| 명칭 | 무선 LAN |
| 안테나 연결방법 | (내부) |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 무선 표준 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| 전송 전력 | 최대 20 dBm |
| 무선 인터페이스 수 | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 연결 가능 무선 모듈 | 100 (액세스 지점 모드에서) |
| 폭 | 147 mm |
| 높이 | 150 mm |
| 깊이 | 51 mm |
| 치수에 관한 참고 | 커넥터 없이 설치된 치수 |
| 색상 (하우징) | 아연 색상 |
| 색상 (커버) | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 기판 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 하우징 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP65 |
| 기압(작동) | 800 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 660 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 60 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (비응축) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (비응축) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g, 11 ms 하프-사인 충격 펄스 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g, 16 ms, 6000회 충격 |
| EN 60068-2-64에 따른 광대역 노이즈 | 카테고리 1, 클래스 A |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1000 MHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주파수 범위 | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| 테스트 전계 강도 | 3 V/m |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 주석 | ±2.2 kV |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 신호 | ± 0.5 kV (대칭) |
| ± 1 kV (비대칭) | |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55032 |
| 테스트 결과 | Class B |
| 조립 참고 사항 | 내부 안테나 |
| 항목 번호 | 1510147 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151971748 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,416.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,416.7 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) | |
호환 가능한 제품
-
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - 데이터 커넥터 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - 커넥터 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - 네트워크 케이블 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - 네트워크 케이블 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - 센서/액추에이터 케이블 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - 안테나 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - 안테나 2701408
-
ANT-OMNI-5900-01 - 안테나 2701347
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - 안테나 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - 안테나 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 동축 케이블 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 서지 보호 장치 2838490