CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 서지 보호 장치
2838490

연결 플러그, Lambda/4 기술, 서지 보호로 사용, 동축 신호 인터페이스용. 연결: N 커넥터 암놈 커넥터/수놈 커넥터

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

시스템 호환 연결을 사용한 손쉬운 설치
견고한 설계로 인해 극한 주변 조건에서 사용
유지 관리가 필요 없는 보호 회로로 인한 서비스 친화적인 사용
Lambda/4 기술이 적용된 뛰어난 보호 속성