트랜스미터 및 리시버 시스템용 서지 보호
CN-UB/MP - 마운팅 플레이트
CN-UB/MP
-
마운팅 플레이트
2818135
예를 들어, 하우징 패널에 CN-UB...를 연결하기 위한 플랜지.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
조립 어댑터
소재 사양
색상
은색
구리 색
마운팅
마운트 타입
패널 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2818135
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
CL331Z
GTIN
4017918148362
개당 중량(패키지 포함)
20.75 g
개당 중량(패키지 제외)
17.793 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27171592
ECLASS-15.0
27171592
ETIM
ETIM 10.0
EC002497
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
0.173 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말