스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1000 V DC; 스트링 수: 1; 지원되는 MPP 트래커 수: 4; 서지 보호: T1 / T2; 장비: 특수한 장비 없음; 케이블 입구 유형: MC4-Evo 2; 공급 범위: SCB 연결용 SUNCLIX DC 커넥터 없음
PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스
낙뢰 및 과전압으로부터 PV 시스템을 최적으로 보호하려면 스트링 컴바이너 박스를 사용해야 합니다. 즉시 연결 가능한 피닉스컨택트의 턴키 스트링 컴바이너 박스는 DC 및 AC 전압 입력에서 인버터를 직접 보호하는 안정적인 시스템 솔루션입니다. 과전압 커플링은 접지 전위로 직접 전환됩니다.
스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1500 V DC; 스트링 수: 20; 지원되는 MPP 트래커 수: 1; 서지 보호: T1 / T2; 장비: 퓨즈 홀더 (스트링 퓨즈 10,3 x 85 mm 구성 가능), DC 단로형 개폐기, 스트링 모니터링; 케이블 사이즈(DC 출력): 최대 300 mm2; 통신: RS-485; 방향: Portrait; 케이블 입구 유형: 케이블 글랜드; 공급 범위: 마운팅 소재 포함 액세서리 키트
스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1000 V DC; 스트링 수: 2; 지원되는 MPP 트래커 수: 2; 서지 보호: T1 / T2; 장비: 특수한 장비 없음; 케이블 입구 유형: SUNCLIX; 공급 범위: SCB 연결용 DC 커넥터
2 x 2개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호(타입 2) 및 입력 및 출력측용 케이블 글랜드 있음.
스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1000 V DC; 스트링 수: 2; 지원되는 MPP 트래커 수: 2; 서지 보호: T1 / T2; 장비: 특수한 장비 없음; 케이블 입구 유형: MC4-Evo 2; 공급 범위: SCB 연결용 SUNCLIX DC 커넥터 없음
스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1000 V DC; 스트링 수: 2; 위에서 스트링 인입; 지원되는 MPP 트래커 수: 1; 서지 보호: T1 / T2; 장비: DC 단로형 개폐기; 케이블 입구 유형: SUNCLIX; 공급 범위: SCB 연결용 DC 커넥터
스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1000 V DC; 스트링 수: 1; 지원되는 MPP 트래커 수: 2; 서지 보호: T2; 장비: DC 단로형 개폐기; 케이블 입구 유형: 케이블 글랜드
스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1000 V DC; 스트링 수: 2; 위에서 스트링 인입; 지원되는 MPP 트래커 수: 2; 서지 보호: T1 / T2; 장비: DC 단로형 개폐기; 케이블 입구 유형: SUNCLIX; 공급 범위: SCB 연결용 DC 커넥터
스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1000 V DC; 스트링 수: 2; 동일한 입력 및 출력 스트링 수; 지원되는 MPP 트래커 수: 6; 서지 보호: T1 / T2; 장비: 특수한 장비 없음; 케이블 입구 유형: 케이블 글랜드
옥외 설치 시 스트링 컴바이너 박스(SCB)를 환경 영향으로부터 보호하는 캐노피, 스테인리스 스틸, 뒷면에 M8 접지 볼트 포함, SCB용 마운팅 소재 및 접지 케이블 포함.
태양광 프로젝트의 서지 보호를 위한 광범위한 솔루션
피닉스컨택트는 PV 루프탑 시스템 및 대규모 태양광 발전 시설의 설치 및 운영에 적합한 서지 보호 조치를 제공합니다. 여기에서 구체적인 도전 과제와 시스템을 효율적으로 보호하는 피닉스컨택트의 혁신적인 제품에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 개별 애플리케이션과 적절한 서지 보호에 대해 알아보십시오:
이점
- 방진 및 방분류형(Water-Jet-proof) 하우징(IP65)
- 사전 조립된 스트링 컴바이너 박스를 사용한 빠른 설치 및 스타트업
- 스트링 컴바이너 박스의 다양한 연결 옵션을 사용한 보호 전위 전선의 간편한 연결
- 고객 맞춤형 솔루션의 신속한 생성
- SUNCLIX 또는 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 PV 스트링의 유지 관리가 필요 없는 연결
- SUNCLIX 연결 기술이 적용된 모든 PV 세트의 경우 필수 커넥터가 표준으로 포함되어 있음
- DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리
신제품
PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스
화재 발생 시 안전한 분리
소방 기관과 보험사에서 소위 소방 스위치 사용을 권장하는 경우가 증가하고 있습니다. 응급 서비스의 위험을 최소화하고 안전한 소방 활동을 보장하기 위해, 비상 상황 발생 시 PV 패널 근처의 PV 스트링을 무부하 상태로 자동 전환하는 것이 목표입니다.
주요 기능
- 전동 단로형 개폐기
- 통합 서지 보호(타입 T1/2)
- 최대 12개의 MPP 트래커 보호
- MPP 트래커당 최대 2개의 스트링 및 스트링당 20 A
- SUNCLIX 또는 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 유지 관리가 필요 없는 연결
- DIN EN 61439 적용을 통한 표준 준수
이점
- PV 패널 근처의 PV 스트링 "자동" 분리
- 사전 조립된 스트링 컴바이너 박스를 사용한 빠른 설치 및 스타트업
- 컴팩트 설계로 인한 공간 절약형 설치
- 충분한 연결 옵션으로 낙뢰 보호 전위 밸런싱 전선의 연결 간소화
- PV 스트링을 결합하여 설치 작업 감소
루프탑 시스템을 안정적으로 보호하는 사전 조립된 스트링 컴바이너 박스
PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스
피닉스컨택트의 사전 조립된 스트링 컴바이너 박스는 DC 전압 입력 바로 앞에서 인버터를 보호하는 안정적인 시스템 솔루션입니다.
서지 전압 커플링은 접지 전위에 직접 방전됩니다. 공급 범위가 조정되어 새로운 제품을 신속하게 제공할 수 있습니다.
유지 관리 작업 중 및 위험한 상황에서의 안전성
소방 비상 종료 및 단로형 개폐기
피닉스컨택트는 서지 보호와 함께 소방 비상 종료 또는 단로형 개폐기를 하나의 장치로 제공합니다. 비상 종료 스위치를 사용하여 PV 시스템과의 연결을 원격으로 분리할 수 있습니다. 이를 통해 유지 관리 또는 위험 상황 시에 높은 안전성이 확보됩니다.
손쉬운 케이블링: 특수 공구를 사용할 필요가 없는 태양광 커넥터 조립
PV 커넥터
PV 스트링을 연결하기 위해 스트링 컴바이너 박스에는 SUNCLIX 패널 피드스루나 푸쉬-인 단자대에 대한 케이블 글랜드가 갖추어져 있습니다. 피닉스컨택트의 SUNCLIX 커넥터 및 푸쉬-인 단자대에는 유지 관리가 필요 없는 안정적인 연결과 손쉬운 설치라는 이점이 결합되어 있습니다.