ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - 스프링 케이지 접지 단자대
3042162

스프링 케이지 접지 단자대, 연결 수: 4, 연결 방법: 플러그-인 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

PIN/PIN 버전의 COMBI 시리즈와 동일한 모양 및 간격
DIN 레일에 스냅하기만 하면 기계적 및 전기적 오류 없이 접점이 만들어집니다.
ST ...-PE는 표준 IEC 60947-7-2의 모든 요구 사항을 충족합니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨