가운데 전선 부품, 결합 핀이 있는 왼쪽 하우징, 커버가 없는 오른쪽 개방형
SP-H 2,5/ 1-M BU
-
커넥터
3210826
커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2- 4 mm2, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 단자 플러그 |
| 핀 수 | 1 |
| 간격 | 5.2 mm |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 28 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 24 A |
| 최대 부하 전류 | 24 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 폭 | 5.2 mm |
| 높이 | 15.8 mm |
| 깊이 | 39 mm |
| 길이 | 15.8 mm |
| 간격 | 5.2 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 항목 번호 | 3210826 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE2144 |
| GTIN | 4046356411813 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 3.16 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3.16 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
PZ/4 - 스트레인 릴리프 3040643
-
PR - 래칭 3040559
-
PR/2 - 래칭 3040630
-
PRT/2 - 래칭 3040631
-
PRZ - 래칭 3040614
-
PH 2,5/ 2 - 케이블 하우징 3209691
-
PH 2,5/ 3 - 케이블 하우징 3209701
-
PH 2,5/ 4 - 케이블 하우징 3209714
-
PH 2,5/ 5 - 케이블 하우징 3209727
-
PH 2,5/ 6 - 케이블 하우징 3209730
-
PH 2,5/ 7 - 케이블 하우징 3209743
-
PH 2,5/ 8 - 케이블 하우징 3209756
-
PH 2,5/ 9 - 케이블 하우징 3209507
-
PH 2,5/10 - 케이블 하우징 3209769
-
PH 2,5/11 - 케이블 하우징 3209772
-
PH 2,5/12 - 케이블 하우징 3209785
-
PH 2,5/13 - 케이블 하우징 3209798
-
PH 2,5/14 - 케이블 하우징 3209808
-
PH 2,5/15 - 케이블 하우징 3209811
-
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
-
SP-H 2,5/ 1-L - 커넥터 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - 커넥터 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - 커넥터 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - 커넥터 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - 커넥터 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - 커넥터 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - 커넥터 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - 커넥터 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - 커넥터 3210868
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 절연 슬리브 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 절연 슬리브 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 절연 슬리브 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
UC-TMF 5 - 단자대용 마커 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0824638
-
UCT-TMF 5 - 단자대용 마커 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0829658
이점
케이블 하우징을 플러그에 스냅할 수 있습니다(아래 그림 참조).
스프링 케이지 연결방식 플러그는 단일 포지션 플러그 부품과 함께 스냅하여 현장에서 직접 조립됩니다.
자체 조립용 ST-COMBI 플러그는 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨