ST 2,5-QUATTRO/2P-PE - 스프링 케이지 접지 단자대
3040041

스프링 케이지 접지 단자대, 연결 수: 4, 연결 방법: 스프링 케이지/플러그-인 연결, 왼쪽 1번째 및 2번째 레벨 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 1차 레벨 연결 오른쪽, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

기본 단자대와 동일한 모양 및 간격
철도 애플리케이션용으로 테스트됨