DS-ST 4/P - 커버 세그먼트
DS-ST 4/P
-
커버 세그먼트
3043750
커버 세그먼트, 깊이: 36.5 mm, 높이: 72 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
치수
높이
72 mm
깊이
36.5 mm
최소 소재 두께
1 mm
참고
일반
더 많은 수의 단자점이 있는 단자대를 다른 단자대의 외형으로 덮을 수 없는 경우 커버 세그먼트를 사용해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
3043750
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE2Z1X
GTIN
4017918975340
개당 중량(패키지 포함)
1.15 g
개당 중량(패키지 제외)
1.15 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400