아날로그 주파수 변환기, 아날로그 표준 신호를 주파수 신호 또는 PWM 신호로 변환, DIP 스위치를 통해 구성 가능, 스크류 연결 있음
표준 애플리케이션을 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 필드와 컨트롤러 사이의 인터페이스로서 신호를 격리, 변환, 필터링 및 증폭합니다. MACX Analog 및 MINI Analog Pro는 AI, AO, DI, 온도, 주파수 및 제한 값에 대한 유연한 솔루션을 제공합니다. MINI Analog Pro는 사용자 친화적인 공간 절약형 제품군입니다. MACX Analog는 기능적 세이프티로 사람과 환경, 시스템의 안전을 보장합니다.
구성 가능한 3-way 절연 증폭기, 안전 전기 절연, 24 V, 전원 브리징 있음. 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 표준 구성(입력 0 ... 10 V/출력 0 ... 20 mA), 스프링 케이지 연결, SIL
리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너, HART-트랜스페어런트. 제공된 또는 액티브 0/4 … 20 mA 신호를 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2.
자유롭게 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 2선, 3선 또는 4선 기술의 저항 온도계, 써모커플, 광범위한 전원 공급. 표준 구성, 4-way 절연, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, 푸쉬인 연결
3-웨이 시그널 컨디셔너, 아날로그 신호의 전기 절연용, 스크류 연결방식, 입력 신호: 0 V ... 10 V, 출력 신호: 4 mA ... 20 mA
리피터 파워 서플라이, 스크류 연결방식, 입력 신호: (0)4 mA. .. 20 mA, 출력 신호: (0)4 mA. ... 20 mA
3-way 신호 처리기, 구성 가능한 입력/출력 있음, 전기 절연 및 mV 및 V 범위의 아날로그 신호 변환용, 단극 및 양극. 푸쉬-인 연결 기술, 표준 구성.
MCR 포티포지션 변환기, 전위차계 포지션을 표준 아날로그 신호로 변환용, 입력 0 Ω ... 100 Ω - 0 kΩ ... 100 kΩ
MCR 3-way 절연 증폭기, 아날로그 신호의 전기 절연용, 스크류 연결 있음, 입력 신호: 0 mA ... 20 mA, 출력 신호: 0 V ... 10 V
리피터 파워 서플라이, 2 및 4선 트랜스미터에 공급용, HART-트랜스페어런트 및 광범위한 전원 공급 있음, SIL 2(1oo1)/SIL 3(1oo2), 스크류 연결방식
표준 애플리케이션을 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기 비교
모든 애플리케이션에 적합한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
전체 폭 및 설치 높이가 줄어든 업계 최고의 컴팩트 설계 |
MACX 아날로그
검증된 포괄적인 솔루션 제품군 |
MINI 아날로그
기본 기능을 제공하는 6 mm 제품군 |
|
| SIL 2 SC 3 또는 SIL 3 기능적 세이프티, 타입별: AI, AO, DI, DO | |||
| PL d, PL c 기능적 세이프티, 타입별 | |||
| 2-채널 설계 | |||
| 광범위한 공급이 있는 버전 | |||
| 전류 루프의 중단 없는 측정 | |||
| 주변 온도 범위 -40°C ... +70°C, 경감 없음 | |||
| 버스 및 네트워크 연결용 게이트웨이 | |||
| 시그널 컨디셔너 앱을 통한 정보 검색 | NFC 및 QR 코드 | QR 코드 | 아니요 |
이점
- 아날로그 신호 처리를 위한 포괄적인 솔루션을 통한 안전 절연, 조절, 필터링 및 증폭
- 필드 신호를 산업용 네트워크에 통합하는 동시에 버스 및 네트워크 연결이 있는 신호 처리기를 사용하여 안전 전기 절연의 이점 실현
- 초소형 시그널 컨디셔너를 사용하면 시판되는 다른 절연기 대비 최대 65%의 공간 절약 가능
- SIL 인증을 획득한 시그널 컨디셔너를 통한 정밀 전송 및 높은 작동 안전성
- 성능 레벨에서 신호 처리기를 사용하여 기계류 지침에 따라 아날로그 신호를 세이프티 체인에 손쉽게 통합
플러그-인 연결 기술이 적용된 MINI Analog Pro 초소형 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
플러그타입 연결 기술이 적용된 초소형 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 제한된 공간에 손쉽게 설치하고 시작할 수 있습니다.
단자점에 손쉽게 액세스할 수 있으며 작동 중 전류를 측정할 수 있기 때문에 작업이 훨씬 간편해집니다. 플러그타입 게이트웨이를 통해 신호별 입력 카드를 사용할 필요 없이 최대 8개의 필드 신호를 산업용 네트워크에 간섭 없이 전송할 수 있습니다.
MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
피닉스컨택트의 MACX 아날로그 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 표준 애플리케이션에서도 SIL IEC/EN 61508에 따라 기능적 세이프티를 제공합니다. 이 제품군은 SIL 2 SC3 - SIL 3의 일관된 세이프티 무결성 레벨을 가집니다. 선별된 MACX Analog 시그널 컨디셔너는 또한 EN ISO 13849에 따라 인증되었으며 PL c에서 PL d까지의 성능 레벨을 제공합니다.
기본 기능의 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
MINI Analog 제품군의 6-mm 시그널 컨디셔너는 표준 애플리케이션을 위한 다양한 아날로그 신호 조절 기능을 제공합니다. 이러한 제품은 공간 요구 사항 및 기능 측면에서 필수 요소만 포함하도록 축소되었습니다.