폭 6.2 mm의 MINI MCR-SL-RPS-I-I... 리피터 전원 공급은 필드에 트랜스미터를 제공하고 입력 신호를 출력 신호로부터 전기적으로 격리합니다. 모듈은 절연기 및 리피터 전원 공급 작동 모두에 사용될 수 있습니다.
입력 및 출력측에서 전기적으로 절연된 0...20 mA 또는 4...20 mA 아날로그 표준 신호를 사용할 수 있습니다.
전원 공급(19.2 V DC - 30 V DC)은 모듈의 연결 단자대를 통해 공급되거나 DIN 레일 커넥터와 연결해 공급될 수 있습니다.
MINI MCR-SL-RPS-I-I
-
리피터 전원 공급
2864422
리피터 파워 서플라이, 스크류 연결방식, 입력 신호: (0)4 mA. .. 20 mA, 출력 신호: (0)4 mA. ... 20 mA
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E238705DNV
승인 ID: TAA000020NcUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
패시브 입력이 있는 절연기로 사용 가능
표준 아날로그 신호의 전기 절연, 증폭 및 필터링용 초소형 리피터 전원 공급
3-way 절연
2선 및 패시브 3선 센서 공급