전압 신호 3-way 신호 처리기, 플러그타입 연결 기술 사용, mV 신호 - V 신호의 전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링용. -50 mV ... 50 mV / -30 V ... 30 V의 입력 신호 및 -10 V ... 10 V / 0(4) mA ... 20mA의 출력 신호가 지원됩니다. 측정 변환기는 결함 모니터링 및 NFC 통신을 지원합니다.
MINI MCR-2-U-UI-PT
-
입력 시그널 컨디셔너
2902021
3-way 신호 처리기, 구성 가능한 입력/출력 있음, 전기 절연 및 mV 및 V 범위의 아날로그 신호 변환용, 단극 및 양극. 푸쉬-인 연결 기술, 표준 구성.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | MINI Analog Pro |
| 채널 수 | 1 |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 30 Hz (DIP 스위치 사용) |
| 5 kHz (DIP 스위치 사용) | |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호 |
| 단계 응답(10-90%) | < 8.5 ms (30 Hz 필터 있음) |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (최종 값) |
| 전기 절연 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 강화 절연. |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN 레일 커넥터 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 주문 번호 2869728)는 공급 전압의 브리징을 위해 사용할 수 있습니다. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.) |
| 일반 전류 소모량 | 25 mA (전류 출력, 24 V DC의 경우, 부하 포함) |
| 54 mA (전류 출력, 12 V DC의 경우, 부하 포함) | |
| 전력 소모량 (I 출력) | ≤ 800 mW (IOUT = 20 mA, 9.6 V DC, 600 Ω 부하) |
| 신호: 전압 | |
| 입력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 입력 신호 | 전압 |
| 전압 입력 신호 | -50 mV ... 50 mV (DIP 스위치 사용) |
| 0 mV ... 50 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -60 mV ... 60 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 60 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -75 mV ... 75 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 75 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -80 mV ... 80 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 80 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -100 mV ... 100 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 100 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -120 mV ... 120 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 120 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -150 mV ... 150 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 150 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -200 mV ... 200 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 200 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -240 mV ... 240 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 240 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -300 mV ... 300 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 300 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -500 mV ... 500 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 500 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -600 mV ... 600 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 600 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -750 mV ... 750 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 750 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -800 mV ... 800 mV (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mV ... 800 mV (DIP 스위치 사용) | |
| -1 V ... 1 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 1 V (DIP 스위치 사용) | |
| -1.2 V ... 1.2 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 1.2 V (DIP 스위치 사용) | |
| -1.5 V ... 1.5 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 1.5 V (DIP 스위치 사용) | |
| -2 V ... 2 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 2 V (DIP 스위치 사용) | |
| -2.4 V ... 2.4 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 2.4 V (DIP 스위치 사용) | |
| -3 V ... 3 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 3 V (DIP 스위치 사용) | |
| -5 V ... 5 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 5 V (DIP 스위치 사용) | |
| -6 V ... 6 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 6 V (DIP 스위치 사용) | |
| -7.5 V ... 7.5 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 7.5 V (DIP 스위치 사용) | |
| -8 V ... 8 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 8 V (DIP 스위치 사용) | |
| -10 V ... 10 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 10 V (DIP 스위치 사용) | |
| -12 V ... 12 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 12 V (DIP 스위치 사용) | |
| -15 V ... 15 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 15 V (DIP 스위치 사용) | |
| -20 V ... 20 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 20 V (DIP 스위치 사용) | |
| -24 V ... 24 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 24 V (DIP 스위치 사용) | |
| -30 V ... 30 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 30 V (DIP 스위치 사용) | |
| 최대 전압 입력 신호 | 33 V |
| 전압 입력의 입력 저항 | > 10 kΩ |
| 신호: 전압/전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 5 V (DIP 스위치 사용) |
| 1 V ... 5 V (DIP 스위치 사용) | |
| -5 V ... 5 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 10 V (DIP 스위치 사용) | |
| 2 V ... 10 V (DIP 스위치 사용) | |
| -10 V ... 10 V (DIP 스위치 사용) | |
| 비부하 전압 | < 17 V |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (DIP 스위치 사용) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP 스위치 사용) | |
| 최대 전류 출력 신호 | 22 mA |
| 단락-회로 전류 | < 32 mA |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 10 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 리플 | < 20 mVPP (600 Ω) |
| < 20 mVPP (600 Ω) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 있음) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 (연선) |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 109.81 mm |
| 깊이 | 119.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 인증 | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 인증 | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| 마킹 | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 인증 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 커넥터는 공급 전압 브리징에 사용할 수 있습니다. 35 mm EN 60715 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2902021 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1121 |
| GTIN | 4046356651998 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 116.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 116 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | f33d13f0-e24e-4085-8f6a-5a4b2b61c5ed |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2869728
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - 모듈 캐리어 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - 모듈 캐리어 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 시스템 어댑터 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 통신 모듈 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 통신 모듈 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 통신 모듈 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 통신 모듈 2905637
-
FASTCON PRO-SET - 커넥터 세트 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - 커넥터 세트 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 엔드 클램프용 마커 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 엔드 클램프용 마커 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 마커 스트립 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 엔드 클램프용 마커 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 엔드 클램프용 마커 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 전원 단자대 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 전원 단자대 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 모니터링 모듈 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 모니터링 모듈 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053