TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - 모듈 캐리어
2906640

16개의 MINI Analog Pro 신호 처리기와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀 (1:1 연결), HART 멀티플렉서 연결 있음

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품




이점

기계적으로 디커플링됨, 수동 PCB
DIN 레일이 통합된 견고한 알루미늄 프로파일
통합 엔드 클램프가 있는 측면 부품
D-SUB 핀 스트립 연결, 37핀(1:1 연결)
단순 또는 이중화 공급(다이오드로부터 디커플링됨, 극성 역전 방지) 및 별도의 DIN 레일 모듈을 통해 모니터링 기능 실행
HART 멀티플렉서 연결용 인터페이스
신호 연결용 케이블 세트가 기본으로 제공되므로 별도로 주문할 필요 없음