MINI MCR-2-POT-UI-PT - 저항/포티포지션 변환기
2902017

구성 가능한 포티포지션(Potiposition) 변환기, 플러그-인 연결 기술 사용, 0 Ω ... 100 Ω - 0 kΩ ... 100 kΩ의 전위차계 연결용. DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통해 구성 가능. 푸쉬-인 연결 기술, 표준 구성

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품