혁신적인 플러그-인 개념 덕분에 시스템 어댑터는 시간 절약형 배선 솔루션을 제공합니다. 플러그타입 시스템 케이블링을 사용하여 8개의 MINI Analog Pro 신호 컨버터를 제어 장치에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 따라서 PLC측 단일 전선 배선과 비교하여 케이블링에 필요한 작업과 배선 오류의 위험이 크게 줄어듭니다.
MINI MCR-2-V8-FLK 16
-
시스템 어댑터
2901993
시스템 어댑터 및 시스템 케이블링을 사용하여 최소한의 케이블링 작업으로 오류 없이 8개의 MINI Analog Pro 신호 처리기 및 측정 변환기를 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | MINI Analog Pro |
| 절연 특성: GB Standard | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 50 Vrms |
| 테스트 전압 (입력/출력) | 0.5 kV |
| 신호 | |
| 입력 수 | 8 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
| 최대 전압 입력 신호 | 30 V |
| 최대 전류 입력 신호 | 4 A (채널당 500 mA) |
| 출력 수 | 8 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
| 출력 | |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 핀 수 | 16 |
| 간격 | 2.54 mm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 폭 | 51.1 mm |
| 높이 | 104.1 mm |
| 깊이 | 56.8 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 소재 | PBT 7 % GF V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (손가락 안전) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % |
| 고도 범위 (≤ 2000 m) | |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 고도 범위 (≤ 3000 m) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 63 °C |
| 정격 절연 전압 | 40 V AC/DC |
| 고도 범위 (≤ 4000 m) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 56 °C |
| 정격 절연 전압 | 30 V AC/DC |
| 고도 범위 (≤ 5000 m) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 30 V AC/DC |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| 인증 | PxCIF16ATEX2901993U |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| 인증 | PxCIF22UKEX2901993U |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec IIC Gc |
| 인증 | IECEx BVS 22.0005U |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | Ex ec IIC Gc |
| 인증 | 2022122308115723 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| 마킹 | 2Ex nA IIC T4 Gc U |
| 인증 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB 3836.1 |
| GB 3836.3 | |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 항목 번호 | 2901993 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK112Z |
| GTIN | 4046356651813 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 142 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 132.6 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - 전면부 어댑터 2314749
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 소프트웨어 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 소프트웨어 1371666
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - 전면부 어댑터 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - 전면부 어댑터 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - 전면부 어댑터 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - 전면부 어댑터 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - 전면부 어댑터 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - 전면부 어댑터 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - 케이블 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - 케이블 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - 케이블 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - 케이블 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - 케이블 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - 케이블 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - 케이블 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - 케이블 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - 케이블 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - 케이블 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - 케이블 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - 케이블 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - 케이블 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - 케이블 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - 케이블 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - 케이블 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - 케이블 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - 케이블 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - 케이블 2906637
-
MINI MCR-2-PTB - 전원 단자대 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 전원 단자대 2902067
-
MINI MCR-2-TB - 단자대 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - 모니터링 모듈 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 모니터링 모듈 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - 입력 시그널 컨디셔너 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - 입력 시그널 컨디셔너 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - 입력 시그널 컨디셔너 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - 입력 시그널 컨디셔너 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - 입력 시그널 컨디셔너 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - 입력 시그널 컨디셔너 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - 입력 시그널 컨디셔너 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - 입력 시그널 컨디셔너 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - 입력 시그널 컨디셔너 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - 입력 시그널 컨디셔너 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 입력 시그널 컨디셔너 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - 입력 시그널 컨디셔너 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - 입력 시그널 컨디셔너 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - 리피터 파워 서플라이 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - 리피터 파워 서플라이 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - 리피터 파워 서플라이 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - 리피터 파워 서플라이 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - 입력 절연기 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - 입력 절연기 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - 온도 측정 변환기 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - 저항 온도계 측정 변환기 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - 온도 측정 변환기 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - 온도 측정 변환기 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - 온도 측정 변환기 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - 온도 측정 변환기 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - 온도 측정 변환기 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - 온도 측정 변환기 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - 온도 제한 스위치 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - 온도 제한 스위치 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - 주파수 변환기 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - 주파수 변환기 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - 주파수 변환기 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - 주파수 변환기 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - 포텐션미터 측정 변환기 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - 포텐션미터 측정 변환기 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - 포텐션미터 측정 변환기 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - 포텐션미터 측정 변환기 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - NAMUR 절연 스위치 증폭기 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - NAMUR 절연 스위치 증폭기 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - 주파수 변환기 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - 주파수 변환기 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 어댑터 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2909681
-
UCT-EM (30X5) - 엔드 클램프용 마커 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 엔드 클램프용 마커 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 마커 스트립 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 엔드 클램프용 마커 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 엔드 클램프용 마커 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053