플러그-인 연결 기술을 사용하는 전원 공급 복제기는 필드에서 트랜스미터에 전원을 공급하고 두 개의 부하에 전송된 입력 신호를 전기적으로 절연시킵니다. HART 데이터 프로토콜은 두 출력 모두를 통해 양방향으로 전송될 수 있습니다. 전송기 공급 전압이 19.5 V를 초과하는 신호 및 전원 공급 복제기 모드에서 장치를 사용할 수 있습니다. 출력측에서 모듈을 패시브 입력 카드에 연결할 수 있습니다. 채널당 최대 부하가 500 Ω 이하인 경우 전기적으로 절연된 0 mA ... 20 mA 또는 4 mA ... 20 mA 표준 아날로그 신호를 사용할 수 있습니다. 측정 변환기는 결함 모니터링 및 NFC 통신을 지원합니다.
MINI MCR-2-RPSS-I-2I
-
리피터 전원 공급
2905628
4-way 전원 공급 더블러, 플러그-인 연결 기술 사용. HART-트랜스페어런트, 0(4) mA ... 20 mA 입력 신호, 0(4) mA ... 20 mA 출력 신호. 장치를 신호 및 전원 공급 더블러 모드에서 모두 사용할 수 있습니다. 스크류 연결 기술.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 리피터 파워 서플라이 |
제품군 | MINI Analog Pro |
채널 수 | 2 |
타입 | 절연 증폭기 |
구성 | DIP 스위치 |
절연 특성: GB Standard | |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
전기적 절연 | 4-way 절연 |
한도 주파수 (3 dB) | > 1 kHz |
신호 전송 동작 | In = Out |
단계 응답(10-90%) | < 400 µs |
최대 온도 상관계수 | 0.0075 %/K |
최대 전송 오류 | ≤ 0.05 % (최종 값 20 mA의 경우) |
전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
정격 절연 전압 | 300 Vrms |
테스트 전압 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
절연 | IEC/EN 61010-1에 따른 강화 절연 |
공급 | |
정격 공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN 레일 커넥터 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 주문 번호 2869728)는 공급 전압의 브리징을 위해 사용할 수 있습니다. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.) |
일반 전류 소모량 | 40 mA (24 V DC용 및 신호 복제기 모드에서 사용) |
65 mA (24 V DC용 및 전원 공급 복제기 모드에서 사용) | |
75 mA (12 V DC용 및 신호 복제기 모드에서 사용) | |
130 mA (12 V DC용 및 전원 공급 복제기 모드에서 사용) | |
전력 소모량 | 1.6 W (IOUT = 20 mA, 500 Ω 부하) |
신호: 전류 | |
입력 설명 | 센서 회로 |
입력 수 | 1 |
전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA (신호 복제기 모드) |
4 mA ... 20 mA (전원 공급 및 신호 복제기 모드) | |
입력 저항 전류 입력 | 90 Ω (+1.6 V) |
트랜스미터 공급 전압 | > 19.5 V |
신호: 전류 | |
출력 수 | 2 |
비부하 전압 | < 20 V |
전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (신호 복제기 모드) |
4 mA ... 20 mA (전원 공급 및 신호 복제기 모드) | |
최대 전류 출력 신호 | 25 mA |
부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 500 Ω (채널당) |
리플 | < 20 mVPP (500 Ω) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) |
0.14 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) | |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 (연선) |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
Ex 설치(EPL) | Gc |
Div. 2 |
데이터 통신(바이패스) | |
HART 기능 | 예 |
한도 주파수 (3 dB) | 1 kHz |
상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 109.81 mm |
깊이 | 119.2 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
하우징 소재 | PBT |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
인증 | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
마킹 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
인증 | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
마킹 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
인증 | 2022122303115963 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
조선업 분야 승인 | |
인증 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
마킹 | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
인증 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
조선 데이터 | |
Temperature | B |
Humidity | B |
진동 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
전자기 HF 필드 | |
명칭 | 전자기 RF 필드 |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
빠른 트랜션트(burst) | |
명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
서지 전류 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
전도성 간섭 | |
명칭 | 전도성 간섭 |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전기적 절연 | 4-way 절연 |
GB Standard | |
표준/규정 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | DIN 레일 커넥터는 공급 전압 브리징에 사용할 수 있습니다. 35 mm EN 60715 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2905628 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1121 |
카탈로그 페이지 | 78페이지(C-5-2019) |
GTIN | 4046356999571 |
개당 중량(패키지 포함) | 126.9 g |
개당 중량(패키지 제외) | 119.4 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
승인 ID: E238705CCC
승인 ID: 2021322303003858cUL Listed
승인 ID: E238705DNV
승인 ID: TAA000021EIECEx
승인 ID: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
승인 ID: FILE E 196811UL Listed
승인 ID: E196811ATEX
승인 ID: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
승인 ID: TP012 103.01 00079CCC
승인 ID: 2022122303115963EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
SCIP | eab46fd0-6b5a-45c0-b31f-dcc5d9d86a88 |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2869728
-
GW HART USB MODEM - 케이블 어댑터 1003824
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - 모듈 캐리어 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - 모듈 캐리어 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 시스템 어댑터 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 통신 모듈 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 통신 모듈 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 통신 모듈 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 통신 모듈 2905637
-
FASTCON PRO-SET - 커넥터 세트 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - 커넥터 세트 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 엔드 클램프용 마커 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 엔드 클램프용 마커 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 마커 스트립 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 엔드 클램프용 마커 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 엔드 클램프용 마커 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 전원 단자대 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 전원 단자대 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 모니터링 모듈 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 모니터링 모듈 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053