혁신적인 플러그-인 개념 덕분에 통신 어댑터는 시간 절약형 배선 솔루션을 제공합니다. 8개의 MINI Analog Pro 신호 변환기를 통신 어댑터를 통해 Modbus/TCP 네트워크에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 유연한 신호 조합이 가능하고 I/O 입력 카드가 불필요하므로 컨트롤 캐비닛에서 공간과 비용이 절약됩니다.
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
-
통신 모듈
2905635
통신 어댑터를 통해 8개의 MINI Analog Pro 신호 처리기 및 측정 변환기를 Modbus/TCP 네트워크에 빠르고 쉽게 통합합니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 통신 모듈 |
| 제품군 | MINI Analog Pro |
| 절연 특성: GB Standard | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 50 Vrms |
| 테스트 전압 (입력/출력/공급) | 0.5 kV |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 % |
| 최대 전송 오류 | 0.1 % |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 범위 | 12 V ... 24 V |
| 공급 전압 범위 | 9.6 V ... 30 V |
| 일반 전류 소모량 | 130 mA (9.6 V DC) |
| 전력 소모량 | < 1200 mW |
| 신호 | |
| 입력 수 | 8 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 최대 전압 입력 신호 | 5 V |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 최대 전류 입력 신호 | 24 mA |
| 사용 가능한 입력 소스 | 플로팅 스위치 접점 |
| 전류원 | |
| 입력 저항 전류 입력 | 50 Ω |
| 지원 프로토콜 | Modbus/TCP |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전송 속도 | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| 데이터 업데이트 속도 | 15 ms |
| 출력 | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 핀 수 | 8 |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 상태 표시 | LED (녹색) |
| 오류 표시 | 빨간색 LED |
| 폭 | 51.1 mm |
| 높이 | 104.1 mm |
| 깊이 | 61 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 소재 | PBT 7 % GF V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (손가락 안전) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 4000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | 2022122308115724 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| 마킹 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| 마운트 타입 | 플러그-온 조립 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2905635 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK112Z |
| GTIN | 4046356996716 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 201.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 201.5 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 2cd631cb-a59d-4e28-a8fd-128f61162d70 |
호환 가능한 제품
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 소프트웨어 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 소프트웨어 1371666
-
MINI MCR-2-PTB - 전원 단자대 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 전원 단자대 2902067
-
MINI MCR-2-TB - 단자대 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - 모니터링 모듈 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 모니터링 모듈 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - 입력 시그널 컨디셔너 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - 입력 시그널 컨디셔너 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - 입력 시그널 컨디셔너 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - 입력 시그널 컨디셔너 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - 입력 시그널 컨디셔너 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - 입력 시그널 컨디셔너 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - 입력 시그널 컨디셔너 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - 입력 시그널 컨디셔너 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - 입력 시그널 컨디셔너 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - 입력 시그널 컨디셔너 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - 입력 시그널 컨디셔너 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 입력 시그널 컨디셔너 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - 입력 시그널 컨디셔너 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - 입력 시그널 컨디셔너 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - 리피터 파워 서플라이 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - 리피터 파워 서플라이 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - 리피터 파워 서플라이 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - 리피터 파워 서플라이 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - 입력 절연기 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - 입력 절연기 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - 온도 측정 변환기 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - 저항 온도계 측정 변환기 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - 온도 측정 변환기 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - 온도 측정 변환기 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - 온도 측정 변환기 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - 온도 측정 변환기 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - 온도 측정 변환기 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - 온도 측정 변환기 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - 온도 제한 스위치 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - 온도 제한 스위치 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - 주파수 변환기 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - 주파수 변환기 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - 주파수 변환기 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - 주파수 변환기 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - 포텐션미터 측정 변환기 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - 포텐션미터 측정 변환기 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - 포텐션미터 측정 변환기 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - 포텐션미터 측정 변환기 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - NAMUR 절연 스위치 증폭기 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - NAMUR 절연 스위치 증폭기 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - 주파수 변환기 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - 주파수 변환기 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 어댑터 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2909681
-
UCT-EM (30X5) - 엔드 클램프용 마커 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 엔드 클램프용 마커 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 마커 스트립 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 엔드 클램프용 마커 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 엔드 클램프용 마커 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053