1-채널 입력 루프 파워 2-way 절연기, 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연 및 필터링용. 입력 루트 파워 절연기를 사용하면 9.6 V DC ... 30 V DC의 공급 전압에서 액티브 센서 기술이 적용된 작동이 가능합니다. 이 장치는 센서의 전류 루프를 통해 구동됩니다. 입력 신호 = 출력 신호: 0(4) mA ... 20 mA. 측정 변환기는 NFC 통신을 지원합니다.
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT
-
입력 절연기
2901995
1-채널 입력 루프 파워 2-way 절연기, 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연용. 입력 신호 = 출력 신호: 0(4) mA ... 20 mA. 푸쉬-인 연결 기술.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드