CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - 케이블
2318127

라운드 케이블 세트; 연결 1: 단일 전선 (16-핀) (전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 16-핀); 케이블 길이: 0.5 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

IEC 60603-13에 따른 플러그-인 커넥터
한쪽 끝이 개방형 끝
1:1 연결