1-채널 출력 루프 파워 2-way 리피터 전원 공급 장치, 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연 및 필터링용. 출력 루프 파워 절연기를 사용하면 6 V DC ... 30 V DC의 공급 전압을 가진 액티브 아날로그 입력 카드에서 작동이 가능합니다. 컨트롤러의 전류 루프를 통해 절연기 및 연결된 센서에 전원이 공급됩니다. 입력 신호 = 출력 신호: 0(4) mA - 20 mA. 측정 변환기는 NFC 통신을 지원합니다.
MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP
-
리피터 전원 공급
2906446
1-채널 출력 루프 파워 2-way 리피터 파워 서플라이, 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연용. 입력 신호 = 출력 신호: 0(4) mA ... 20 mA. 스크류 연결 기술.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드