폭 6.2 mm의 구성 가능한 아날로그 주파수 변환기 MINI MCR-SL-UI-F...는 아날로그 표준 신호를 주파수 신호 또는 PWM(Pulse Width Modulated) 신호로 변환하기 위해 사용됩니다.
입력측의 경우 아날로그 신호 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 mA, 2...10 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V 또는 1...5 V가 있습니다.
DIP 스위치는 하우징 측면에서 액세스할 수 있고 다음과 같은 매개 변수의 구성을 가능하게 합니다.
– 입력 신호
– 출력 신호
– 측정 범위 초과 또는 미달 시 출력 동작
– 필터 타입(입력 신호의 오작동 방지용)
전압(19.2 V DC - 30 V DC)은 모듈의 연결 단자대를 통해 공급되거나 DIN 레일 커넥터와 연결해 공급될 수 있습니다.
MINI MCR-SL-UI-F
-
주파수 변환기
2864082
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E238705DNV
승인 ID: TAA000020NBV
승인 ID: 39933/C0 BVcUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
진단 LED 및 아날로그 신호를 통한 오류 표시
5 - 95 %의 PWM 출력
주파수 또는 PWM 신호 생성을 위한 표준 신호의 전기 절연, 증폭, 변환 및 필터링용 초소형 아날로그-주파수 변환기
입력 또는 출력 신호는 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.
구성 가능한 간섭 필터
3-way 절연