리피터 파워 서플라이, 스크류 연결방식, 입력 신호: (0)4 mA. .. 20 mA, 출력 신호: (0)4 mA. ... 20 mA
표준 애플리케이션을 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 필드와 컨트롤러 사이의 인터페이스로서 신호를 격리, 변환, 필터링 및 증폭합니다. MACX Analog 및 MINI Analog Pro는 AI, AO, DI, 온도, 주파수 및 제한 값에 대한 유연한 솔루션을 제공합니다. MINI Analog Pro는 사용자 친화적인 공간 절약형 제품군입니다. MACX Analog는 기능적 세이프티로 사람과 환경, 시스템의 안전을 보장합니다.
구성 가능한 온도 변환기, 플러그-인 연결 기술 사용, 2, 3 및 4선 저항 온도계 및 저항 타입 센서의 연결용. DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통해 구성 가능. 스크류 연결 기술, 표준 구성
MCR 온도 변환기, 구성 가능, Pt 100 온도 센서용, 스크류 연결 있음, 구성되지 않음
절연 증폭기, 안전 전기 절연 및 광범위한 전원 공급 있음(24 V ... 230 V AC/DC). 전면부에 DIP 스위치 있음, 1600개 이상의 신호 변환 설정 가능. 표준 구성(입력 0 ... 10 V/출력 0 ... 20 mA), 스크류 연결, SIL
광범위한 구성이 가능한 4-way 신호 처리기, 스위칭 출력 및 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연용. DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통해 구성 가능. 푸쉬-인 연결 기술, 표준 구성
근접 센서 및 스위치 작동을 위한 NAMUR 절연 스위칭 증폭기. 신호는 2개의 트랜지스터°출력(패시브)을 통해 제어 레벨로 전송됩니다.. 채널 수: 1, 표준 구성, 3-way 절연, 라인 결함 탐지, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 스크류 연결
MCR 3-way 절연 증폭기, 구성 가능한 입력/출력 있음, mV 범위에 속하는 아날로그 신호의 전기 절연 및 변환용, 1핀 및 2핀, 스크류 연결 있음, 사전 구성됨
광범위한 구성이 가능한 온도 제한 값 스위치, N/O 릴레이 출력 있음, 2, 3 및 4선 저항 온도계 및 열전대 연결용. DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통해 구성 가능. 푸쉬-인 연결 기술
리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너, HART-트랜스페어런트. 제공된 또는 액티브 0/4 … 20 mA 신호를 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2.
1-채널 입력 루프 파워 2-way 절연기, 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연용. 입력 신호 = 출력 신호: 0(4) mA ... 20 mA. 스크류 연결 기술.
표준 애플리케이션을 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기 비교
모든 애플리케이션에 적합한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
전체 폭 및 설치 높이가 줄어든 업계 최고의 컴팩트 설계 |
MACX 아날로그
검증된 포괄적인 솔루션 제품군 |
MINI 아날로그
기본 기능을 제공하는 6 mm 제품군 |
|
SIL 2 SC 3 또는 SIL 3 기능적 세이프티, 타입별: AI, AO, DI, DO | |||
PL d, PL c 기능적 세이프티, 타입별 | |||
2-채널 설계 | |||
광범위한 공급이 있는 버전 | |||
전류 루프의 중단 없는 측정 | |||
주변 온도 범위 -40°C ... +70°C, 경감 없음 | |||
버스 및 네트워크 연결용 게이트웨이 | |||
시그널 컨디셔너 앱을 통한 정보 검색 | NFC 및 QR 코드 | QR 코드 | 아니요 |
이점
- 아날로그 신호 처리를 위한 포괄적인 솔루션을 통한 안전 절연, 조절, 필터링 및 증폭
- 필드 신호를 산업용 네트워크에 통합하는 동시에 버스 및 네트워크 연결이 있는 신호 처리기를 사용하여 안전 전기 절연의 이점 실현
- 초소형 시그널 컨디셔너를 사용하면 시판되는 다른 절연기 대비 최대 65%의 공간 절약 가능
- SIL 인증을 획득한 시그널 컨디셔너를 통한 정밀 전송 및 높은 작동 안전성
- 성능 레벨에서 신호 처리기를 사용하여 기계류 지침에 따라 아날로그 신호를 세이프티 체인에 손쉽게 통합
플러그-인 연결 기술이 적용된 MINI Analog Pro 초소형 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
플러그타입 연결 기술이 적용된 초소형 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 제한된 공간에 손쉽게 설치하고 시작할 수 있습니다.
단자점에 손쉽게 액세스할 수 있으며 작동 중 전류를 측정할 수 있기 때문에 작업이 훨씬 간편해집니다. 플러그타입 게이트웨이를 통해 신호별 입력 카드를 사용할 필요 없이 최대 8개의 필드 신호를 산업용 네트워크에 간섭 없이 전송할 수 있습니다.
MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
피닉스컨택트의 MACX 아날로그 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 표준 애플리케이션에서도 SIL IEC/EN 61508에 따라 기능적 세이프티를 제공합니다. 이 제품군은 SIL 2 SC3 - SIL 3의 일관된 세이프티 무결성 레벨을 가집니다. 선별된 MACX Analog 시그널 컨디셔너는 또한 EN ISO 13849에 따라 인증되었으며 PL c에서 PL d까지의 성능 레벨을 제공합니다.
기본 기능의 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
MINI Analog 제품군의 6-mm 시그널 컨디셔너는 표준 애플리케이션을 위한 다양한 아날로그 신호 조절 기능을 제공합니다. 이러한 제품은 공간 요구 사항 및 기능 측면에서 필수 요소만 포함하도록 축소되었습니다.