MACX MCR-SL-NAM-2T
-
NAMUR 절연 스위치 증폭기
2865023
근접 센서 및 스위치 작동을 위한 NAMUR 절연 스위칭 증폭기. 신호는 2개의 트랜지스터°출력(패시브)을 통해 제어 레벨로 전송됩니다.. 채널 수: 1, 표준 구성, 3-way 절연, 라인 결함 탐지, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 스크류 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 절연 증폭기 |
| 제품군 | MACX Analog |
| 애플리케이션 | 디지털 입력 |
| 채널 수 | 1 |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 라인 모니터링 | 라인 결함 탐지 |
| 전기 절연 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기 절연 입력/출력 IEC/EN 60079-7 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-7 |
| 정격 절연 전압 | 265 VPP |
| 전기 절연 입력/공급, DIN 레일 커넥터 IEC/EN 60079-7 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-7 |
| 정격 절연 전압 | 265 VPP |
| 전기 절연 입력/출력/공급, DIN 레일 커넥터 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 안전 절연 |
| 전기 절연 출력 1/출력 2 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 50 Vrms |
| 테스트 전압 | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 기본 절연 |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 28 mA (24 V DC) |
| 파워 손실 | ≤ 800 mW |
| 전력 소모량 | 0.85 W |
| 신호: NAMUR | |
| 입력 수 | 1 |
| 사용 가능한 입력 소스 | NAMUR 근접 센서(IEC/EN 60947-5-6) |
| 플로팅 스위치 접점 | |
| 저항 회로 스위치 접점 | |
| 스위칭 임계값 "0" 신호 전류 | < 1.2 mA (차단) |
| 스위칭 임계값 "1" 신호, 전류 | > 2.1 mA (전도성) |
| 단락-회로 전류 | 8 mA |
| 스위칭 이력 현상 | < 0.2 mA |
| 라인 오류 탐지 | < 0.05 mA ... 0.35 mA (라인 파손) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (단락-회로) | |
| DIP 스위치를 통한 활성화/비활성화 | |
| 비부하 전압 | 8 V DC |
| 스위칭: 트랜지스터 | |
| 출력 설명 | 패시브 |
| 최소 스위칭 전압 | 3 V DC |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 강하(ΔU) | < 1.4 V |
| 최대 스위칭 전류 | 50 mA (단락-회로 방지) |
| 최소 스위칭 전류 | 5 mA (단락-회로 방지) |
| 스위칭 빈도 | ≤ 5 kHz |
| 신호 | |
| 출력 수 | 2 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 테스트 소켓 | |
| 최대 직경 | 2 mm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 데이터 | |
| 채널 수 | 0 |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| LED 노란색(전환 상태) | |
| 빨간색 LED (라인 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 112.5 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 안전 데이터 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 안전 데이터 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치) |
| -40 °C ... 70 °C (경감) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 고도 범위 (≤ 2000 m) | |
| 고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (경감) | |
| 정격 절연 전압 | 265 V AC/DC (U절연 "ec": 공급, 입력 / 출력) |
| 고도 범위 (≤ 3000 m) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (경감) | |
| 정격 절연 전압 | 190 V AC/DC (U절연 "ec": 공급, 입력 / 출력) |
| 고도 범위 (≤ 4000 m) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (경감) | |
| 정격 절연 전압 | 60 V AC/DC (U절연 "ec": 공급, 입력 / 출력) |
| 고도 범위 (≤ 5000 m) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (경감) | |
| 정격 절연 전압 | 60 V AC/DC (U절연 "ec": 공급, 입력 / 출력) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326-1 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | IBExU 08 ATEX 1100 X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | IECEx IBE 08.0005X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | 2022122310115713 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 인증 | IN-AT-AS-MRL-25-00008 |
| Systematic Capability | |
| 마킹 | 3 |
| INMETRO | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | DNV 18.0141 X |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 평가 기준 | A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 평가 기준 | A |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 평가 기준 | A |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2865023 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1113 |
| GTIN | 4046356491730 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 177.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 140 g |
| 관세 번호 | 85365019 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 8c8e2150-167a-486c-9f21-08fc6302b7f0 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.511 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN 레일 커넥터 1136500
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 필러 플러그 1831016
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 소프트웨어 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 소프트웨어 1371666
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
D-UKK 3/5 - 엔드 커버 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - 엔드 커버 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - 부품 단자대 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - 저항기 네트워크 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - 저항기 네트워크 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - 저항기 네트워크 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - 저항기 네트워크 1642820
이점
DIN 레일 커넥터를 통해 전원 공급 및 오류 표시 가능
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
신호 출력 2는 오류 시그널링 출력으로 사용될 수도 있습니다.
2개의 트랜지스터 신호 출력(패시브), 최대 5 kHz
4-way 전기 절연
작동 방향 선택 가능(작동 및 폐쇄 회로 전류 동작)
NAMUR 근접 센서(EN 60947-5-6), 플로팅 접점 또는 저항 회로가 있는 접점용 입력
NAMUR NE 44에 따른 공급 전압, 스위칭 상태 및 오작동 표시용 LED 인디케이터(indicator)
LFD(라인 결함 탐지), 활성화/비활성화 가능, 오류 발생 시 트랜지스터 출력이 비활성화되고 빨간색 LED가 깜박임