MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC
-
입력 시그널 컨디셔너
2810780
MCR 3-way 절연 증폭기, 구성 가능한 입력/출력 있음, mV 범위에 속하는 아날로그 신호의 전기 절연 및 변환용, 1핀 및 2핀, 스크류 연결 있음, 사전 구성됨
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | MINI Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 100 Hz / 30 Hz 전환 가능 |
| 단계 응답(10-90%) | 3.5 ms (100 Hz) |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
| 온도 상관계수, 일반 | < 0.002 %/K |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.2 % |
| < 0.4 % (조정 없음) | |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 정격 절연 전압 | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN 레일 커넥터 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 주문 번호 2869728)는 공급 전압의 브리징을 위해 사용할 수 있습니다. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.) |
| 최대 전류 소모량 | < 25 mA |
| 전력 소모량 | < 450 mW (전류 출력) |
| 신호: 전압 | |
| 입력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 구성되지 않음 |
| 전압 입력 신호 | -50 mV ... 50 mV |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -80 mV ... 80 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -240 mV ... 240 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -600 mV ... 600 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -800 mV ... 800 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1.2 V ... 1.2 V | |
| -1.5 V ... 1.5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -2.4 V ... 2.4 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| 0 mV ... 50 mV (추가 영역 구성 가능, 표 참조) | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 80 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 240 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 600 mV | |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 800 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1.2 V | |
| 0 V ... 1.5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 2.4 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 최대 전압 입력 신호 | 약 3 V DC |
| 전압 입력의 입력 저항 | 약 10 kΩ |
| 신호: 전압/전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 구성되지 않음 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V (양극 출력은 양극 입력 신호에만 사용할 수 있습니다.) | |
| -5 V ... 5 V (양극 출력은 양극 입력 신호에만 사용할 수 있습니다.) | |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 10 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 500 Ω (20 mA) |
| 리플 | < 20 mVPP (500 Ω) |
| < 20 mVPP (10 kΩ) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 93.1 mm |
| 깊이 | 102.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA000020N |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 6 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 6 % |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 6 % |
| 전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 커넥터는 공급 전압 브리징에 사용할 수 있습니다. 35 mm EN 60715 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2810780 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1131 |
| GTIN | 4046356305341 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 117.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 117.7 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 7975b2f4-38e1-460a-af8d-0a3645e9af5f |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.489 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2869728
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - 모듈 캐리어 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - 모듈 캐리어 2902933
-
MINI MCR DKL - 투명 커버 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - 마킹 라벨 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - 전원 단자대 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
분로 측정을 위한 신호 변환용으로 이상적임
낮은 전력 소모량
표준 아날로그 신호 생성을 위한 mV 신호의 전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링용 초소형 절연 증폭기
DIP 스위치를 사용해 최대 280개의 신호 조합 구성 가능
3-way 절연