MINI MCR-SL-R-UI - 저항/포티포지션 변환기
2864095

MCR 포티포지션 변환기, 전위차계 포지션을 표준 아날로그 신호로 변환용, 입력 0 Ω ... 100 Ω - 0 kΩ ... 100 kΩ

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
수동 조정이 필요없는 자동 전위차계 탐지
진단 LED 및 아날로그 신호를 통한 오류 표시
100 Ω - 100 kΩ 전위차계용
표준 신호 생성을 위한 전위차계 신호
구성 가능한 측정 범위 및 출력 신호
전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링용 초소형 전위차계 변환기
입력 또는 출력 신호는 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.
3-way 절연
장치의 "티치-인" 스위치를 통한 전위차계 하위 범위의 선형화 가능