폭 6.2 mm의 표준 신호 3-way 절연 증폭기 MINI MCR-SL-I-U-...는 표준 신호의 전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링에 사용됩니다.
입력측의 경우, 0...20 V mA 또는 4...20 mA가 측정되고 모듈 출력에서 전기적으로 절연된 0...10 V 신호로 사용할 수 있도록 만들어 집니다.
전원(19.2 V DC - 30 V DC)은 모듈의 연결 단자대를 통해 공급되거나 DIN 레일 커넥터와 연결해 공급될 수 있습니다.
MINI MCR-SL-I-U-0
-
입력 시그널 컨디셔너
2813541
MCR 3-way 절연 증폭기, 아날로그 신호의 전기 절연용, 스크류 연결 있음, 입력 신호: 0 mA ... 20 mA, 출력 신호: 0 V ... 10 V
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E238705cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
낮은 전력 소모량
구성 가능한 절연 증폭기의 엔트리 레벨 대안
표준 아날로그 신호의 전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링용 초소형 절연 증폭기
3-way 절연
고정 신호 조합