SACC-M8MSD-4PL-CL SH PN
-
데이터 커넥터
1323169
데이터 커넥터, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 차폐, 플러그 직선 M8, 코딩: D, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 7.5 mm
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
| 애플리케이션 | 데이터 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | D |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 14 mm |
| 높이 | 14 mm |
| 길이 | 51 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 외부 직경 | 5 mm ... 7.5 mm |
| 하우징 | |
| 직경 하우징 | 14 mm |
| 소재 | PA 6 (작동 레버) |
| PA 6 (작동 레버) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 표준/규정 | PA 6.6 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬 잠금 스프링 연결 |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² (페룰 있음) |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 20 (페룰 있음) |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 7 mm |
| 조임 토크 | 0.2 Nm (M8 널(knurl)) |
| 0.8 Nm (커플링 슬리브가 있는 커넥터) | |
| 1.5 Nm (커플링 슬리브가 있는 압력 너트) | |
| 핀 할당 | |
| 접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 = YE (TD+) |
| 2 = WH (RD+) | |
| 3 = OG (TD-) | |
| 4 = BU (RD-) | |
| 정격 서지 전압 | 1.5 kV |
| 접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 플러그 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M8 |
| 코딩 | D |
| 신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5, 100 Mbps |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| 테스트 | |
| 표준/규정 | PA 6.6: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R22, R23, R24, R25 및 R26 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL3) |
| 표준 명칭 | M8 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-114 |
| 표준 명칭 | 충격, 진동 |
| 표준/사양 | EN 50155:2001 |
| 항목 번호 | 1323169 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF2BFN |
| GTIN | 4063151758233 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 22.22 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
VS-OE-OE-93C/... - 데이터 케이블 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - 데이터 케이블 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - 데이터 케이블 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - 데이터 케이블 1402687
-
VS-OE-OE-93K-100,0 - 데이터 케이블 1419173
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - 차폐 포일 1417184
-
AI 0,25- 6 YE - 페룰 3203024
-
A 0,25- 7 - 페룰 3202478
-
A 0,34- 7 - 페룰 3009202
-
TSD 02 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208487
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
WIREFOX 2,5 - 피복 분리 도구 1212368
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
이점
시간 절약형 푸시-록 연결: 공구를 사용할 필요 없이 접점 레버를 열어 전선 연결 및 분리
직관적인 연결: 접점 레버의 색상 코딩 및 숫자 식별을 사용한 개별 litz 전선의 손쉬운 할당
통합 푸쉬-인 기술: 간단한 직접 삽입을 통해 단선 및 사전 처리된 전선을 손쉽게 배선
내충격 및 내진동 연결: 안전하고 안정적인 접촉을 보장하는 검증된 스프링 케이지 기술
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성