TSD 02 SAC - 토크 스크류 드라이버
1208487

토크 스크류 드라이버, 0.2 Nm의 사전 설정 토크 및 M8 커넥터용 4 m 육각형 드라이브 사용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

TSD-M... 어댑터는 다양한 너트를 수용할 수 있습니다.
0.2 Nm ... 2.5 Nm의 사전 설정 토크 범위가 있는 TSD ... SAC 토크 스크류 드라이버
다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 SAC... 너트