SACC-M12MSD-4Q SH PN
-
데이터 커넥터
1554513
데이터 커넥터, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: D, IDC 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
제품의 세부 정보
| 일반 | 이 제품은 PROFINET 규정에 대한 PROFINET 케이블링 및 상호 연결 기술 지침, 버전 2.00, 주문 번호: 2.252, 8.2장 외부 환경용 커넥터(평형 케이블링)과 부합합니다. |
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
| 애플리케이션 | 데이터 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | D |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 19 mm |
| 높이 | 19 mm |
| 길이 | 61 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 외부 직경 | 4 mm ... 8 mm |
| 하우징 | |
| 직경 하우징 | 19 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | 네오프렌 |
| 그립 몸체 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6 |
| 케이블 그랜드 소재 | 니켈 도금 황동 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | IDC 연결 |
| 케이블 사이즈 AWG | 23 ... 22 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 널(knurl)) |
| 0.8 Nm (커플링 슬리브가 있는 커넥터) | |
| 3 Nm (커플링 슬리브가 있는 압력 너트) | |
| 접점 저항 | ≤ 5 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 1.75 A |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 플러그 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 코딩 | D |
| 신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801 기준), 100 Mbps |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 85 °C |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
| 항목 번호 | 1554513 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF2CDN |
| GTIN | 4046356166201 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 36 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 36.5 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)|3147-75-9 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | f9938213-ada2-45db-bc46-10cb6cb5a3dc |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.32 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
VS-OE-OE-93B/... - 데이터 케이블 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - 데이터 케이블 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - 데이터 케이블 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - 데이터 케이블 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - 데이터 케이블 1402687
-
ALU-SB - 차폐 포일 1404531
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - 도구 1208445
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
TSD 08 SAC - 토크 스크류 드라이버 1212597
-
WIREFOX-D 40 - 피복 분리 도구 1212161
-
MICROFOX-SB - 다이애거널 커터 1212489
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
IDC 연결: 단일 전선의 피복을 제거할 필요가 없는 혁신적인 시간 절약형 조립 방법
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐