TSD 08 SAC - 토크 스크류 드라이버
1212597

사전 설정된 토크가 0.8 Nm인 토크 스크류 드라이버, SAC 비트를 수용하기 위한 4 mm 육각형 사용, 미끄럼 방지 그립 포함 2부품 핸들

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

TSD-M... 토크 스크류 드라이버의 경우 토크를 개별적으로 설정할 수 있습니다.
0.2 Nm ... 2.5 Nm의 사전 설정 토크 범위가 있는 TSD ... SAC 토크 스크류 드라이버
TSD-M... 어댑터는 다양한 너트를 수용할 수 있습니다.
다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 SAC... 너트