설치 시스템용 분배기
ALU-SB - 차폐 포일
ALU-SB
-
차폐 포일
1404531
차폐 포일, 차폐 케이블의 편조 차폐 고정용 길이: 4 cm, 폭: 1.2 cm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
차폐 연결
치수
치수 도면
폭
12 mm
길이
40 mm
소재 사양
소재
구리, 주석 도금
상용 데이터
항목 번호
1404531
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AF6ZWX
GTIN
4046356698733
개당 중량(패키지 포함)
0.251 g
개당 중량(패키지 제외)
0.218 g
관세 번호
74102100
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.007 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말