VS-08-T-H-RJ45/IP67
-
RJ45 슬리브 하우징
1652732
RJ45 슬리브 하우징, 설계: RJ45, 보호 수준: IP67, 핀 수: 8, 소재: PA, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 짙은 회색 A RAL 7042, Ethernet
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
간단한 작동
IP65/67
IP 보호 영역의 경제적인 고품질 솔루션