VS-08-ST-H11-RJ45 - RJ45 수 삽입
1652716

RJ45 핀 인서트, CAT5, 8핀, 차폐, IDC 연결 기술, 27 ... 26 AWG litz 전선용, 스트레인 릴리프 있음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

검증된 크림프 연결로 안정적인 360  차폐 접점
크림핑 공구로 손쉬운 설치
V.06 슬리브 하우징 VS-08-T-H-RJ45/IP67용 핀 삽입