지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

VS-08-ST-H21-RJ45 - RJ45 수 삽입
1652729

RJ45 수 삽입, CAT6, 8핀, 차폐, IDC 연결방식, litz 전선 AWG 25 ... 24 및 단선 AWG 24용, 스트레인 릴리프 있음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

검증된 크림프 연결로 안정적인 360  차폐 접점
크림핑 공구로 손쉬운 설치
V.06 슬리브 하우징 VS-08-T-H-RJ45/IP67용 핀 삽입