MACX MCR-SL-RPSSI-2I - 리피터 전원 공급
2924825

측정 변환기 리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너는 제공된 또는 액티브 0 mA/4 mA ... 20 mA 전기적 절연 신호를 필드에서 2개의 부하로 전송합니다. 채널 수: 1, HART-트랜스페어런트, 표준 구성, 3-way 절연, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, 스크류 연결

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN 레일 커넥터를 통한 전원 공급 가능
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
2개의 전기적으로 절연된 0/4 mA ... 20 mA (액티브) 출력
디지털 HART 통신 신호의 양방향 전송(모든 출력)
플러그-인 스크류 또는 스프링 케이지 연결 기술(푸쉬-인 기술), HART 통신기용 통합 소켓 있음
입력: 0/4 mA ... 20 mA(전원 공급 또는 전원 공급 안 됨)
4-way 전기 절연