4세대 고성능 QUINT POWER 전원 공급 장치는 새로운 기능을 바탕으로 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.
통합 IO-Link 인터페이스를 통해 모든 산업용 네트워크에서 사용하고 시스템 통합을 통해 QUINT UPS 또는 CAPAROC 회로 차단기 시스템에 직접 연결.
QUINT POWER 전원 공급 장치의 고유한 SFB 기술 및 예방적 기능 모니터링은 애플리케이션의가용성을 향상시킵니다.
QUINT4-PS/3AC/24DC/20/IOL
-
전원 공급 장치
1151048
1차 전환 전원 공급 장치 QUINT POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 3상, 출력: 24 V DC / 20 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 29.5 V DC. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR22472797TAcCSAus
승인 ID: 70098201| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
BV
승인 ID: 44621/B1 BVIECEE CB 인증제도
승인 ID: SI-11355IECEE CB 인증제도
승인 ID: SI-11358SEMI F47
승인 ID: SEMI F47Type approved
승인 ID: SI-SIQ BG 005/112cULus Recognized
승인 ID: E211944-A86-ULABS
승인 ID: 26-0442641-PDAcULus Listed
승인 ID: E123528-20220331cULus Listed
승인 ID: E199827-20220525호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 트리거할 수 있나요?
예, QUINT 전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 안전하게 트리거할 수 있습니다. 데이터 시트의 SFB 기술 섹션을 참조하세요.
어떤 파워 리저브가 제공되나요?
시스템 확장을 위해 지속적 정적 부스트는 22.5 A로 부하 전원을 지원하며, 최대 40°C의 주변 온도에서 사용할 수 있습니다.
QUINT POWER 전원 공급 장치는 최대 30 A의 동적 부스트를 제공하여 무거운 부하를 안정적으로 시동할 수 있습니다. 이 임시 전원 공급 장치는 최대 60℃의 주변 온도에서 최대 5초간 부하에 전력을 공급합니다
전원 공급 장치를 DC 입력 전압으로도 작동할 수 있나요?
예, QUINT POWER 전원 공급 장치는 다음 전압에서 작동할 수 있습니다.
정격 입력 전압: +/-260 V DC … +/-300 V DC/520 V DC … 600 V DC
입력 전압 범위: +/-225 V DC … +/-450 V DC/450 V DC … 900 V DC
최대 입력 전압: +/-500 V DC/1000 V DC
전원 공급 장치의 입력 전압 상태를 모니터링할 수 있나요?
예, "입력 전압 OK" 신호 옵션을 사용하면 입력 전압 오류를 조기에 알릴 수 있습니다. 메인 전원 오류가 발생하면 전원 공급 장치는 최소 33 ms 동안 부하에 전력을 계속 공급합니다. 입력 전압 오류는 출력 전압이 떨어지기 10 ms 전에 신호로 감지되어 상위 레벨 컨트롤러에 조기에 전달됩니다.
전원 공급 장치의 온도 상태를 모니터링할 수 있나요?
예, "온도 OK" 신호 옵션을 사용하면 QUINT POWER 전원 공급 장치가 전력 경감으로 보호되기 전에 온도 상승을 알릴 수 있습니다.
신호 접점을 어떻게 맞춤형으로 구성할 수 있나요?
신호 접점은 QUINT POWER 전원 공급 장치를 주문할 때 구성기를 통해 직접 사전 설정할 수 있습니다. 또는 QUINT POWER 소프트웨어 또는 QUINT POWER 앱을 통해 전원 공급 장치를 추후에 구성할 수도 있습니다.
전원 공급 장치의 출력 전압은 어떻게 맞춤형으로 구성할 수 있나요?
QUINT POWER 전원 공급 장치는 사전 설정된 출력 전압으로 직접 주문할 수 있습니다. 또는 전면의 버튼이나 QUINT POWER 소프트웨어 또는 QUINT POWER 앱을 통해 전압을 설정할 수도 있습니다.
전압 설정용 버튼도 비활성화할 수 있나요?
예, 전면의 버튼이나 QUINT POWER 소프트웨어 또는 QUINT POWER 앱을 통해 잠글 수 있습니다.