FUSE 10,3X38 6A PV A
-
퓨즈
3062778
퓨즈, UL 2579에 따른 PV 산업용, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 6 A, 높이: 38 mm, 직경: 10.3 mm, 색상: 흰색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대 1000 V DC의 정격 전압이 있는 PV 라인에서 사용
PV 표준 UL 2579에 따라 설계됨
PV 모듈 및 해당 제어 시스템의 안정적인 보호를 위한 10 x 38 소형 퓨즈