UL Listed
승인 ID: FILE E 335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||
cUL Listed
승인 ID: FILE E 335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||
네트워크 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps), CC-Link IE CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: X / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 8 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | X |
| 버스 시스템 | Ethernet |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
| CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 0.5 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 10 Gbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT6A |
| 연결 1 | |
| 치수 도면 |
M12 소켓의 핀 할당, 8핀, X-코딩, 소켓측 보기
|
| 타입 | M12 소켓, 직선, 8-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: X, Ethernet, CC-Link IE |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
| CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 Ω |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
| 소재 접점 | CuZn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 61076-2-109 |
| 연결 2 | |
| 타입 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m) |
| Ethernet 10 기가비트 [94F] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet 10 기가비트 [94F] |
| Ethernet 10 기가비트 94F | |
| 전선 구조 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어용 4쌍 |
| 차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 51 mm |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| UN ECE-R 118.03에 따름 | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 매우 유연한 Ethernet 드래그 체인, CAT7, PUR, 4쌍 [94U] | |
| UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | 매우 유연한 Ethernet 드래그 체인, CAT7, PUR, 4쌍 [94U] |
| 매우 유연한 Ethernet 드래그 체인, CAT7, PUR, 4쌍 94U | |
| 전선 구조 | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.20 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2x 0.22 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.4 mm |
| 외부 케이블 직경 | 9.40 mm ±0.25 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6026 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 포일 |
| 전체 꼬임 | 코어용 4쌍 |
| 차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 80 % |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 케이블 용량 | 약 47 nF/km (1 kHz의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 125 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 700.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 7,5 x D |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 20000000, 휨 반지름: 12 x D, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 50 m/s² |
| 인장 강도 | ≤ 100 N |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±270 °/m, 토션 싸이클: 2000000 |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| CSA FT-1 | |
| 내유성 | UL 758에 따름 |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (M12 커넥터) |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-109 |
| 항목 번호 | 1295156 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CMJ |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 8.598 kg CO2e |