SACC-CC-8QO SH ETH - 전선 커넥터
1414412

케이블 커넥터, Ethernet CAT6A(10 Gbps), 8핀, 할로겐-프리, 차폐, IDC 연결, 하우징 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9.7 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐
IDC 연결: 단일 전선의 피복을 제거할 필요가 없는 혁신적인 시간 절약형 조립 방법