CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - RJ45 플러그-인 커넥터
1414410

연결 방법

RJ45 플러그-인 커넥터, 설계: RJ45, 보호 수준: IP67, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 소재: 플라스틱, 연결 방법: 크림프 연결, 케이블 사이즈: AWG 24- 27, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 검정, Ethernet/PROFINET

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품