VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - RJ45 플러그-인 커넥터
1422205

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 소재: 플라스틱, 연결 방법: 크림프 연결, 케이블 사이즈: AWG 27- 24, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 검정, Ethernet

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품