UTN 2,5 - N 분리 단자대
3245011

N 분리 단자대, 조립 지침:
중성 부스바를 제자리에 단단히 장착하려면 지지 브래킷을 각 단자 스트립의 시작 및 끝 부분에 배치해야 할 뿐만 아니라 더 긴 단자 스트립에서 20 cm마다 배치해야 합니다.
해당 지지 브래킷은 phoenixcontact.com/products에서 확인할 수 있습니다., 중성 전선 분리용, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 24 A, 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

UT 표준 단자대와 동일한 모양