차폐 클램프
IAK 16 - 분기 단자
IAK 16
-
분기 단자
2715982
분기 단자, 정격 전류: 57 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm
2
- 16 mm
2
, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
픽-오프 단자대
행 수
1
전기적 속성
최대 부하 전류
76 A
정격 상태에서 최대 전력 손실
0 W
정격전류 I
N
57 A
연결 데이터
최대 부하 전류
76 A
연결 타입
스크류 연결
스크류 스레드
M4
조임 토크
1.5 ... 1.8 Nm
스트리핑 길이
11 mm
단선 케이블 사이즈
0.5 mm² ... 16 mm²
케이블 사이즈 AWG
20 ... 6 (IEC에 따라 변경됨)
케이블 사이즈, 연선
0.5 mm² ... 10 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG]
20 ... 8 (IEC에 따라 변경됨)
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음)
0.5 mm² ... 16 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰)
0.5 mm² ... 10 mm²
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선
0.5 mm² ... 10 mm²
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선
0.5 mm² ... 10 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음
0.5 mm² ... 10 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음
0.5 mm² ... 10 mm²
정격 전류
57 A
최대 부하 전류
76 A (케이블 사이즈 16 mm²)
치수
폭
8.2 mm
높이
22.9 mm
깊이
28 mm
길이
22.9 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
기계적 속성
일반
단자대 마운팅
1.5 Nm ... 1.8 Nm
마운팅
단자대 마운팅
1.5 Nm ... 1.8 Nm
상용 데이터
항목 번호
2715982
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE7331
GTIN
4017918061739
개당 중량(패키지 포함)
13.261 g
개당 중량(패키지 제외)
13.126 g
관세 번호
85369010
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250116
ECLASS-15.0
27250116
ETIM
ETIM 10.0
EC000001
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
승인
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505
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
0.063 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SZS 1,0X4,0 VDE
-
스크류 드라이버
1205066
SZS 1,0X6,5 VDE
-
스크류 드라이버
1205079
제품 도움말