PTTB 2,5/2P-D-R-CLXM
-
다단 단자대
1059860
다단 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 22 A, 연결 방법: 푸쉬-인 / 플러그 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 일반 | 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨 |
| 제품 타입 | 다단 단자대 |
| 제품군 | PT |
| 적용 영역 | 철도 산업 |
| 기계 공학 | |
| 플랜트 엔지니어링 | |
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 2 |
| 전위 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 / 플러그 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 22 A |
| 최대 부하 전류 | 22 A |
| 정격 전압 | 500 V |
| 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 폭 | 7.4 mm |
| 높이 | 45.8 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 1059860 |
| 패키지 단위 | 612 pc |
| 최소 주문 수량 | 612 pc |
| 제품 키 | BH7221 |
| GTIN | 4055626708935 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 14.05 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10.88 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBS 2-5 - 플러그-인 브리지 3030161
-
FBS 3-5 - 플러그-인 브리지 3030174
-
FBS 4-5 - 플러그-인 브리지 3030187
-
FBS 5-5 - 플러그-인 브리지 3030190
-
FBS 10-5 - 플러그-인 브리지 3030213
-
FBS 20-5 - 플러그-인 브리지 3030226
-
FBS 50-5 - 플러그-인 브리지 3038930
-
FBSR 2-5 - 플러그-인 브리지 3033702
-
FBSR 3-5 - 플러그-인 브리지 3001591
-
FBSR 4-5 - 플러그-인 브리지 3001592
-
FBSR 5-5 - 플러그-인 브리지 3001593
-
FBSR 10-5 - 플러그-인 브리지 3033710
-
FBS-PV - 전위 브리지 3032185
-
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
-
FBS 3-5 BU - 플러그-인 브리지 3036880
-
FBS 4-5 BU - 플러그-인 브리지 3036893
-
FBS 5-5 BU - 플러그-인 브리지 3036903
-
FBS 10-5 BU - 플러그-인 브리지 3036916
-
FBS 20-5 BU - 플러그-인 브리지 3036929
-
FBS 50-5 BU - 플러그-인 브리지 3032114
-
ATP-STTB 4 - 격판 3030747
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
STP 5-2 - 마커 캐리어 0800967
-
STP 5-2/S - 마커 캐리어 0800970
-
STTB 2,5/2P-F - 스크류 플랜지 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - 래칭 플랜지 3061428
-
PT-IL - 마운팅 소재 3208090
-
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
-
CEC 2,5 - 필러 플러그 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - 컴포넌트 커넥터 3032447
-
PC - 코딩 스타 3040588
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
UC-TMF 5 - 단자대용 마커 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0824638
-
UCT-TMF 5 - 단자대용 마커 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0829658
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 절연 슬리브 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 절연 슬리브 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 절연 슬리브 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 테스트 어댑터 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 테스트 어댑터 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 테스트 어댑터 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 테스트 어댑터 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 테스트 어댑터 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 테스트 어댑터 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 테스트 어댑터 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 테스트 어댑터 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 테스트 어댑터 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 테스트 어댑터 3035983
-
PS-5 - 테스트 플러그 3030983
-
DP PS-5 - 스페이서 플레이트 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038723
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 크림핑 플라이어 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 크림핑 플라이어 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 크림핑 플라이어 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 크림핑 플라이어 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 크림핑 플라이어 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 크림핑 플라이어 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 크림핑 플라이어 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 크림핑 플라이어 1212043
-
CRIMPFOX-M - 크림핑 플라이어 1212072
-
PP-H 2,5/ 1 - 커넥터 3209866
-
PP-H 2,5/ 2 - 커넥터 3209879
-
PP-H 2,5/ 3 - 커넥터 3209882
-
PP-H 2,5/ 4 - 커넥터 3209895
-
PP-H 2,5/ 5 - 커넥터 3209905
-
PP-H 2,5/ 6 - 커넥터 3209918
-
PP-H 2,5/ 7 - 커넥터 3209921
-
PP-H 2,5/ 8 - 커넥터 3209934
-
PP-H 2,5/ 9 - 커넥터 3209947
-
PP-H 2,5/10 - 커넥터 3209950
-
PP-H 2,5/11 - 커넥터 3209963
-
PP-H 2,5/12 - 커넥터 3209976
-
PP-H 2,5/13 - 커넥터 3209989
-
PP-H 2,5/14 - 커넥터 3209992
-
PP-H 2,5/15 - 커넥터 3210004
-
PP-H 2,5/1-L - 커넥터 3210062
-
PP-H 2,5/1-M - 커넥터 3210091
-
PP-H 2,5/1-R - 커넥터 3210127
-
DF-SP-H 2,5 - 플랜지 커버 3209824
-
STTB 2,5/2P-F - 스크류 플랜지 3061169
이점
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨