VS-SI-EB-EMV-2
-
마운팅 프레임
1656495
마운팅 프레임, 2개의 전면부 플레이트 또는 소켓용, 금속 프레임, 무광 니켈 도금, 전기적 전도성, 투명 커버
제품의 세부 정보
| 일반 | 잠금 가능한 압력 잠금 장치 있음 |
| 제품 타입 | 마운팅 프레임 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 130 mm |
| 높이 | 35 mm |
| 길이 | 120 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 조립 컷아웃 폭 | 117 mm |
| 조립 컷아웃 길이 | 91 mm |
| 소재 하우징 | 아연 합금 (니켈 도금) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 조립 참고 사항 | 1 mm ... 5 mm의 패널 두께에 적합 |
| 항목 번호 | 1656495 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7EAX |
| GTIN | 4046356029865 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 398 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 369 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ee6baf9c-a9e0-4e0c-9d0c-c9bc4813b280 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.228 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
VS-SI-SD-DE - 소켓 삽입 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - 소켓 삽입 1656518
-
VS-SI-SD-USA - 소켓 삽입 1656521
-
VS-SI-SD-FR - 소켓 삽입 1656534
-
VS-SI-SD-GB - 소켓 삽입 1656547
-
VS-SI-SD-IT - 소켓 삽입 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - 전면부 플레이트 1656631
-
EO-SI-FRAME - 어댑터 플레이트 0804522
-
UCT-EM (20X7) - 스냅-인 마커 0801494
-
UC-EM (20X7) - 스냅-인 마커 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - 데이터 전면부 플레이트 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - 데이터 전면부 플레이트 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - 데이터 전면부 플레이트 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - 데이터 전면부 플레이트 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - 데이터 전면부 플레이트 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - 데이터 전면부 플레이트 1404512
-
VS-SI-FP-2F - 데이터 전면부 플레이트 1658532
-
VS-SI-FP-BP - 전면부 플레이트 1656657
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - 데이터 전면부 플레이트 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - 데이터 전면부 플레이트 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - 데이터 전면부 플레이트 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - 데이터 전면부 플레이트 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - 데이터 전면부 플레이트 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - 데이터 전면부 플레이트 1054544
-
SI-FP-D1A - 데이터 전면부 플레이트 1404501
-
VS-SI-SD-CN - 소켓 삽입 1422485