산업용 AI
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
소켓 및 서비스 인터페이스
VS-SI-SD-CN - 소켓 삽입
VS-SI-SD-CN
-
소켓 삽입
1422485
소켓 삽입, 연결 방법: 스크류 연결, 중국
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
소켓
국가 ID
중국
전기적 속성
정격전압(III/3)
250 V
정격전류
10 A
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
치수
치수 도면
폭
51 mm
높이
31.3 mm
길이
87.5 mm
소재 사양
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-10 °C ... 60 °C
마운팅
조립 참고 사항
모든 마운팅 프레임에 적합
상용 데이터
항목 번호
1422485
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EBX
GTIN
4055626305073
개당 중량(패키지 포함)
71.8 g
개당 중량(패키지 제외)
71 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB49.B.00025
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
9.127 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
VS-SI-BZ
-
마커 라벨
1656660
UCT-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0801494
UC-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0825499
제품 도움말