소켓 및 서비스 인터페이스
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - 데이터 전면부 플레이트
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU
-
데이터 전면부 플레이트
1054542
접지 접점 소켓, 플라스틱, 독일용, RJ45 변환 젠더(암/암, 차폐됨) 포함, CAT6A
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 전면부 플레이트
핀 수
8
국가 ID
독일
전기적 속성
정격전압(III/3)
250 V (소켓)
최대 30 V AC (RJ45)
최대 42.4 V DC (RJ45)
정격전류
16 A (소켓)
정격전류 I
N
최대 175 mA (RJ45)
전송 속도
10 Gbit/s
연결 데이터
연결 타입
스프링 연결
치수
치수 도면
폭
50.7 mm
높이
43 mm
길이
87.5 mm
소재 사양
소재
아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (RJ45)
소재 하우징
PBT (전면부 플레이트)
소재
(소켓, 라벨링 필드)
커넥터
접점 삽입 설계
포함 1x RJ45 소켓/소켓, Cat 6, 클래스 EA(ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
>= 750 (RJ45)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20 (전면부)
주변 온도(작동)
-5 °C ... 50 °C
마운팅
조립 참고 사항
보호 덮개 연결: M4 스레디드 핀, 조임 토크: 0.8 Nm ... 1.0 Nm
상용 데이터
항목 번호
1054542
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EBX
GTIN
4055626690438
개당 중량(패키지 포함)
96 g
개당 중량(패키지 제외)
94.6 g
관세 번호
85366990
원산지
LV
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
6.65 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
VS-ES-100-6
-
접지 소재
1055164
VS-GC-RJ456A-BUBU
-
커넥터
1055552
VS-GC-USBA3-A-BUBU
-
커넥터
1055554
VS-SI-BZ
-
마커 라벨
1656660
UCT-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0801494
UC-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0825499
제품 도움말