VS-GC-USBA3-A-BUBU - 커넥터
VS-GC-USBA3-A-BUBU
-
커넥터
1055554
변환 젠더, USB 3.0, 타입: A, 암/암
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 전면부 플레이트
전기적 속성
정격전압(III/3)
최대 30 V DC (USB)
정격전류
최대 1.5 A (USB)
정격전류 I
N
최대 1.5 A (USB)
치수
폭
15.7 mm
높이
42 mm
길이
13.1 mm
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
>= 750 (USB)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
상용 데이터
항목 번호
1055554
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EZX
GTIN
4055626692234
개당 중량(패키지 포함)
12.1 g
개당 중량(패키지 제외)
12.1 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27440191
ECLASS-13.0
27440191
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.958 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말