VS-ES-100-6 - 접지 소재
VS-ES-100-6
-
접지 소재
1055164
접지 스트랩, 길이: 100 mm, M4 스크류용, 케이블 사이즈 6 mm
2
, 최대 50 A
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 전면부 플레이트
치수
폭
10 mm
길이
200 mm
소재 사양
소재
구리
상용 데이터
항목 번호
1055164
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EZX
GTIN
4055626692210
개당 중량(패키지 포함)
11.2 g
개당 중량(패키지 제외)
11.2 g
관세 번호
85369095
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.405 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말